デジタルビルディングのインフラソリューション
デジタルビルディングを推進するシステム、センサー、接続デバイスをサポートします。
構造化ケーブルは、IPネットワークに集中するデジタルビルディング機能を接続するためのコンジットとして機能します。
同じカッパーケーブルを介して、接続装置にデータと電力を供給します。
Wi-Fiおよびセルラー通信をサポートする強力なワイヤレスプラットフォームを設計します。
デジタルビルディングを推進するシステム、センサー、接続デバイスをサポートします。
デジタルビルディングでは、照明、セキュリティ、HVAC、AV、エレベーターなど、複数の接続デバイスがIPネットワーク上で相互に通信し、実用的なデータを収集し、燃料効率を高めます。Panduitのデジタルビルディングインフラストラクチャ・ソリューションに依存する高性能で信頼性の高いネットワークは、端末に接続し、必要な場所に音声とデータを配信します。
簡単な2ピースの終端を備えた成端プラグは、デジタルカメラのセキュリティカメラ、AVコンポーネント、照明、その他の端末を簡単に接続できるように設計されています。1つのプラグでカテゴリー5e、6、6Aの設置に対応し、ストレートまたは角度付きワイヤーキャップにより、狭い場所でケーブルを簡単に配線して、あらゆる場所の接続端末まで届けます。