0 ライン 0 アイテム
現在および将来にわたって、電力、冷却、スペース、接続の要件を最適化してパフォーマンスを向上させることにより、データセンターの効率性と俊敏性の向上をサポートすることができます。
テクノロジーの進化と、最適化された俊敏性と効率性を求める組織には、今日の複雑なデータセンターの可視化、自動化、高性能ネットワークの強化が必要です。当社の比類のない接続性と物理インフラストラクチャの専門知識は、現在および将来のテクノロジーに備えるのに役立ちます。
データセンターの最適化には、電力、冷却、資産、接続の課題に対処するための信頼性の高いインフラストラクチャが必要です。事前に試験/検証された当社の相互運用性に特化したソリューションは、機器が最高のパフォーマンスで機能することを保証し、お客様のデータセンターを戦略的資産に変換します。
当社の高度なインフラストラクチャフレームワークは、従来の施設とITスタック、新40/100Gネットワークとの間のギャップを埋め、加速した設計、シームレスな導入、未来志向のスケーラビリティ、TCOの削減を実現します。
高速データ転送ファイバーおよび銅線システムにより、ネットワークスループットの向上、レイテンシの削減、俊敏性、スケーラビリティ、ROIの向上を実現し、モノのインターネット(Internet of Things)およびインターネット・オブ・エブリシングス(Internet of Everything)のテクノロジーを実現します。
エネルギー効率の高いキャビネットと冷却最適化ソリューションを使用して漏れを制御し、熱風と冷気の分離を維持し、リアルタイムモニタリングを導入し、データセンターの設定値を高め、冷却システムのエネルギー消費を最大40%削減します。
ケーブル管理、経路、セキュリティ、接地とボンディング、識別システムなどの完全なインフラストラクチャ基盤ソリューションにより、データセンターのパフォーマンス、効率性、信頼性に大きな影響を与えます。
絶え間なく変化する技術革新に歩調を合わせつつ、エネルギー効率の向上、コストの削減、ビジネスへのリスクの軽減のための可視性を提供する一連のデータセンターインフラストラクチャ管理ソリューションを提供いたします。
物理インフラストラクチャ・ソリューションの革新と高性能を推進するテクノロジーリーダーとして一歩先を目指しませんか。ITの障害を取り除き、テナントのパフォーマンスを最適化して、お客様の明るい未来をサポートいたします。
バチカン使徒図書館は、当社のコンバージドインフラストラクチャ・ソリューションで8万以上の歴史的宝物を保存しています。
Hertzは、将来を見据えた40G/100Gパフォーマンスを提供できるデータセンターを推進するために当社との提携を行いました。
CenterPointエネルギーは、稼働時間、セキュリティ、容量を最適化しながら、今後30年間のビジネス継続性と耐障害性を保証します。