メインメニュー
バック
すべての製品
{{levelOne.title}}
{{levelTwo.title}}
ソリューション
サポート
私たちに関しては
{{bomProducts.length}} ライン {{totalProducts}} アイテム
{{product.description}}
複雑な産業インフラストラクチャの配線とケーブルを整理、接続、保護します。
Quick-Build™ワイヤーハーネスソリューションにより、生産性を最大18%向上し、コストを最大65%削減できます。
包括的な安全性と施設の識別により、人員と機器の安全を維持します。
アプリケーションツール、テクニカルサポート、グローバルな製品の可用性により、安全性と節約を高めながら、導入時間を短縮します。
ワイヤーハーネスアセンブリおよび結束ソリューションで最適なパフォーマンスが得られるように、配線とケーブルを整理、接続、保護します。当社のワイヤーハーネスソリューションは、実績のあるコスト抑制アプローチ、テクニカルサポート、製品のグローバルな供給体制を備えており、ワイヤーハーネスの組み立て時間の短縮、生産性の向上、安全性の向上に役立ちます。
Panduit PAT 4.0自動結束バンド取り付けシステムは、オペレーターの使いやすさおよび大量生産効率のために設計された一連の次世代機能を導入することにより、これらの課題に対応しています。他の自動結束バンドシステムよりも25%速く、従来の手動結束バンドの設置よりも6倍速い業界トップクラスのサイクルタイムにより、生産性と収益性は瞬く間に向上します。
設置コストを最小化しながら、配線バンドルとアセンブリを変換する方法をご確認ください
実績のある製品、グローバルサプライチェーン、エンジニアリングガイダンスで電気システムソリューションを構築します。
画期的な電気安全技術ソリューションにより、リスクを軽減し、安全性を高め、運用目標を達成します。
バンドリングと組み立て作業を確実なものするために役立つ画期的なワイヤーハーネステクノロジーの詳細をご確認ください。
ワイヤーハーネス製造のベストプラクティスのヒント、ダウンタイムの削減、全体を改善するための戦略に関するeBook。
ナイロン6/6の需要が伸びている一方で、世界の供給は減少しています。ナイロン6/6が不足しても生産性と収益性を維持する方法をご確認ください。
グローバル標準との調和が、一貫した品質を促進し、アプリケーションを安全にし、製品のパフォーマンスを保証し、製品の選択を簡素化するかについてご確認いただけます。
ナイロン6/6が不足した場合にワイヤーハーネス業界が生産性と収益性を保証する方法についてこちらのウェビナーをご覧ください。
これらのリソースで、生産性、パフォーマンス、安全性を最大化するためのヒントをご覧ください。
配線の結束と組み立てを変革する次世代の機能により、生産性が向上します。
再利用可能なグリッドタイルと取り付けペグを備えたクイックビルドシステムを使用してハーネスボードを構築し、ハーネス製造での配線と配線の形成を高速化します。
さまざまな素材、スタイル、サイズの結束バンドで、高振動と高炎のカテゴリーで業界標準を超えています。
人間工学に基づいたPanduitの結束バンドハンドツールで、作業者の安全を促進し、設置時間を短縮し、生産性を高め、コストを削減することができます。
マウントやその他の固定装置を使用して、ケーブルバンドルを固定し、ケーブルの取り付けをより効率的かつ費用対効果の高いものにします。
ラベリングソフトウェア、プリンター、金属マーカープレース、熱収縮ラベルで構成されるラベリングシステムで要求の厳しい環境下でも高品質のケーブル識別を保証します。
迅速な組み立てと信頼性の高いパフォーマンスにより、さまざまな配線の成端のニーズに対応します。