globe LATAM | Español
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
Conquiste el futuro con el transporte de datos de alta velocidad (HSDT)

A medida que la convergencia del centro de datos se vuelve algo cada vez más común, lo mismo ocurre con las exigencias sobre la infraestructura física.

¿Necesita... ?

  • ¿Aumentar la producción de la red?
  • ¿Reducir la latencia?
  • ¿Mejorar los acuerdos de nivel de servicio (SLA, Service Level Agreement)?

Nuestros sistemas detransporte de datos de alta velocidad(High Speed Data Transport, HSDT) pueden ayudar.

Sistemas de HSDT por cable de cobre y fibra

Ofrecemos las soluciones de HSDT más completas, con máxima flexibilidad y control en el diseño del centro de datos,su esquemae implementación:

  • Fibra óptica
  • Ensamblaje de cables de cobre con conexión directa
  • Cables de cobre de par trenzado

El HSDT habilita a gerentes y arquitectos de centros de datos a diseñar redes avanzadas, por ejemplo, arquitecturas basadas en tejido y de canal de fibra sobre Ethernet (FCoE), así como implementaciones con un mayor ancho de banda, como LAN de Ethernet de 10/40/100 GB y SAN de canal de fibra de 8/16/32 GB, para implementarse de manera independiente o en diversas combinaciones.

El HSDT también funciona con infraestructuras preconfiguradas, reduce la velocidad para la implementación, mejora el rendimiento térmico y disminuye el uso de energía y el costo total de propiedad.