globe Europa & Afrika | Deutsch
Die Produktverfügbarkeit variiert je nach Region.

BOM

hinzugefügt
Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

PRESSEMELDUNG

 

Atlona stellt den neuen AV Matrix Switcher der Omega-Serie für Kabel- und Funkverbindungen auf der ISE 2020 vor

Der AT-OME-MS52W optimiert die BYOD-Kollaboration mit flexiblen AV Kabelschnittstellen, AV- Übertragung über Funkverbindungen, USB-Erweiterung und vielfältigen Integrationsfunktionen

 

SAN JOSE, KALIFORNIEN, 04.02.2020, Atlona, ein Unternehmen von Panduit, vereinfacht mit dem neuen 5x2-Matrix Switcher AT-OME-MS52W die BYOD-Kollaboration in AV-Umgebungen. Durch die Kombination von flexibler kabelgebundener und drahtloser AV-Eingangsunterstützung mit USB-Verlängerung und benutzerfreundlichen Funktionen wie automatische Eingangsauswahl und Displaysteuerung stellt die neueste Innovation der Omega™-Serie eine universelle Konnektivitäts- und Steuerungslösung dar, die für Anwendungen wie Präsentationen mit mehreren Teilnehmern bis hin zu Videokonferenzen ideal geeignet ist. Auf der ISE 2020, die nächste Woche in Amsterdam stattfindet, wird Atlona den neuen Switcher am Stand 5-T50 erstmals präsentieren.

Die Kabelanschlüsse des OME-MS52W umfassen HDMI-, DisplayPort- und USB-C-Eingänge sowie HDBaseT- und HDMI Matrixausgänge. Der USB-C-Anschluss fungiert als adapterfreier AV-Eingang für die neueste Generation von Tablets und Laptops und kann für das Laden von Geräten verwendet werden. Die USB-C-Schnittstelle ermöglicht durch die Kombination mit dem integrierten USB-2.0-Hub des Switchers die Datenkonnektivität für zwei Peripheriegeräte, die simultane AV- und USB-Umschaltung für bis zu drei Hostcomputer und die USB-Erweiterung zu einem kompatiblen Atlona HDBaseT-Empfänger. Dies bietet eine ideale USB-Integrationslösung für Software-Videokonferenzen und interaktive Anzeigen.

Für die drahtlose Anbindung verwendet der OME-MS52W die native Bildschirmspiegelung für iOS®-, Android™-, Mac®-, Chromebook™- und Windows®-Geräte, ohne dass eine separate App bzw. ein Hardware Dongle notwendig ist. Die integrierte Moderatorenfunktion, die über die Webschnittstelle des OME-MS52W verfügbar ist, ermöglicht einem autorisierten Benutzer, wie zum Beispiel einem Ausbilder oder Administrator, den Inhalt von bis zu 16 über Funk verbundenen Geräten in einer Vorschau aufzurufen und bestimmte Geräte auf dem Bildschirm zuzulassen oder zu blockieren.

Der OME-MS52W unterstützt die HDBaseT-Übertragung von Videos mit bis zu 4K/60 mit 4:2:0-Farb-Subsampling sowie von eingebetteten Audio-, Steuer-, Ethernet- und, bei Kopplung mit einem USB-fähigen Empfänger der Omega-Serie wie dem AT-OME-EX-RX oder AT-OME-SR21, USB-Daten. Alle AV-Eingänge für Kabelverbindungen und der lokale HDMI-Ausgang unterstützen 4K/60 4:4:4 bei HDMI-Datenraten von bis zu 18 Gb/s.

Die automatische Eingangsauswahl schaltet intelligent zwischen den Eingängen um, wenn Quellen angeschlossen werden oder deren Verbindung getrennt wird. Die automatische Anzeigesteuerung schaltet kompatible Projektoren und Bildschirme ohne manuellen Eingriff ein oder aus. Zusätzliche Integrationsfunktionen sind Audio De-Embedding, Kontakteingang zum Steuern einer z.B.: motorisierten Leinwand oder Projektor Lifts sowie I/O-Trigger-Ports zum Ein- oder Ausschalten des Systems entsprechend der erkannten Belegung. Der OME-MS52W kann über die Software Atlona Management System (AMS 2.0) oder die kürzlich erweiterte IP-fähige AV-Steuerung Velocity™ von Atlona ferngesteuert werden, während die Unterstützung von TCP/IP und RS-232 die Integration mit Steuersystemen anderer Anbieter ermöglicht.

„Atlona ist für flexible, zuverlässige Lösungen bekannt, die die entscheidenden Anforderungen an AV-Anwendungen erfüllen und auch den Integratoren und Benutzern die Arbeit erleichtern“, so David Shamir, Director of Product Management bei Atlona. „Der OME-MS52W führt diese Tradition fort, indem er den Kunden ermöglicht, die Vorteile von BYOD maximal auszuschöpfen, und durch Kombination vielfältiger Möglichkeiten der Kabel- und Funkverbindung in einer kompakten Einheit den Entwurf, die Integration und den Betrieb von Systemen vereinfacht.“

Wie bei allen Produkten der Omega-Serie gibt es auch beim OME-MS52W die prämierte 10-jährige Produktgewährleistung und den bewährten Kundenservice von Atlona.

Weitere Informationen zur Omega-Serie finden Sie unter www.atlona.com/omega.

Über Panduit


Seit über 65 Jahren ist Panduit weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen im Bereich physikalische und elektrische Infrastruktur für Rechenzentren, Industrie- und Gebäude-automatisierung und die damit verbundenen Dienstleistungen. Mit Hauptsitz in Tinley Park, IL, USA, und Niederlassungen an 112 Standorten weltweit steht Panduit für Qualität und innovative Technologien. Das Familienunternehmen mit 5.400 qualifizierten Mitarbeitern erwirtschaftet weltweit einen Umsatz im Milliardenbereich. Die herausragende Marktposition verdankt Panduit dem ständigen Streben nach Innovation und dem unermüdlichen Engagement seiner Mitarbeiter. Der Global-Player investiert überdurchschnittlich in Forschung und Entwicklung, in die erstklassige Fertigung, in die bestmögliche Unterstützung seiner Vertriebskanäle und in den ausgezeichneten Kundenservice. Dies in Kombination mit einem starken Partnernetzwerk, sind die Voraussetzungen für umfassenden Support, Nachhaltigkeit und solides Unternehmenswachstum in der vernetzten Welt von heute und morgen.

Pressekontakt


Patrick-Steeven Skwara 
Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-27
Patrick.Skwara@panduit.com

Martin Kandziora
Senior Marketing Manager EMEA
Tel. +49 6196 78530-46
Martin.Kandziora@panduit.com