globe Europa & Afrika | Deutsch
Die Produktverfügbarkeit variiert je nach Region.

BOM

hinzugefügt
Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

Produkte

Inhalt

Kategorie

Cross-Referenzen

Keine Ergebnisse gefunden

PRESS RELEASE

Intelligente PDU 4-in-1 mit hoher Steckplatzdichte

Panduit G5 iPDU

FRANKFURT AM MAIN, 01.06.2023 – Panduit hat sein Angebot an intelligenten Steckdosenleisten erweitert. Mit noch höherer Steckplatzdichte und optimierter Zuverlässigkeit zusätzlich unterstützt durch integrierte Intelligenz.

Mit der intelligenten Power Distribution Unit G5 iPDU 4-in-1 Outlets erhalten Anwender noch mehr Flexibilität bei den Anschlußmöglichkeiten, in dem sich eine einzelne Steckdose sowohl als C13/C15 als auch C13/C15/C19/C21 verwenden lässt. Dabei unterstützt die Steckdosenleiste auch C15/C21-Netzkabel bei hohen Temperaturen.

Die höhere Ausgangsdichte entspricht den aktuellen und zukünftigen Anforderungen an Rack-PDUs, da man einen Ausgang mit einer Vielzahl von Verbindungen nutzen kann. Zudem lassen sich die G5 iPDU auch mit Panduit-Netzkabeln mit doppelter Verriegelung ausstatten, womit ein versehentliches Trennen der Stromversorgung verhindert wird - was eine Hauptursache für Geräteausfallzeiten ist. Das amerikanische Familienunternehmen hat zusätzlich zu der Aufgabe als Stromverteilungseinheit und Energieüberwachungsgerät noch weitere Funktionen integriert.

So überwachen die Einheiten die Stromversorgung der angeschlossenen Geräte und die Umgebung des Rechenzentrums, indem sie kontinuierlich die Stromkreisversorgung und physikalischen Umgebungsbedingungen wie Feuchte oder Temperatur monitoren. Die G5 iPDU erhält man in den Varianten Monitored Input (MI), Monitored Switched (MS) und Monitored and Switched per Outlet (MSPO) in den Leistungskapazitäten von 8,6 kW bis 43,5 kW mit 42 bis 48 Ausgängen. Diese Leistungskapazitäten sind laut Herstellerangaben höher als je zuvor und versorgen sicher mehrere Geräte über eine einzige PDU, wobei sich auf Wunsch die Ausgänge einzeln überwachen lassen.

Die G5 iPDU 4-in-1 Outlets ist die neueste Ergänzung der Produktlinie von Panduit, zu der bereits die Lithium-Ionen-USV und die DCIM Cloud gehören, eine abonnementbasierte Anwendung, die Energie- und Umgebungsüberwachung mit Asset-Management, Rack-Zugang und Konnektivitätsmanagement integriert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.panduit.com/pdu.

SmartZone G5 iPDU
Über Panduit


Seit über 60 Jahren ist Panduit weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen im Bereich physikalische und elektrische Infrastruktur für Rechenzentren, Industrie- und Gebäude-automatisierung und die damit verbundenen Dienstleistungen. Mit Hauptsitz in Tinley Park, Illinois, USA, und Niederlassungen an 112 Standorten weltweit steht Panduit für Qualität und innovative Technologien. Das Familienunternehmen mit über 5.500 qualifizierten Mitarbeitern erwirtschaftet weltweit einen Umsatz im Milliardenbereich. Die herausragende Marktposition verdankt Panduit dem ständigen Streben nach Innovation und dem unermüdlichen Engagement seiner Mitarbeiter. Der Global-Player investiert überdurchschnittlich in Forschung und Entwicklung, in die erstklassige Fertigung, in die bestmögliche Unterstützung seiner Vertriebskanäle und in den ausgezeichneten Kundenservice. Dies in Kombination mit einem starken Partnernetzwerk, sind die Voraussetzungen für umfassenden Support, Nachhaltigkeit und solides Unternehmenswachstum in der vernetzten Welt von heute und morgen.

Pressekontakt


Patrick-Steeven Skwara 
Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-27
Patrick.Skwara@panduit.com

Martin Kandziora
Senior Marketing Manager EMEA
Tel. +49 6196 78530-46
Martin.Kandziora@panduit.com