- Die Kupferverkabelung für die Verbindung von Panel zu Maschine umfasst horizontale Verkabelung für Unternehmensanwendungen, Kabel der Kategorien 6 und 5e für Industrieanwendungen, einschließlich Kabel mit 600 V Nennspannung, Patchkabel für Industrieanwendungen mit 600 V Nennspannung, M12-D-Code-Feldanschlussstecker, RJ45-Feldanschlussstecker, M12-D-Code-zu-RJ45-Adapter, RJ45-Stecker mit IP67-Einstufung, Variante 1, RJ45-Patchkabel mit IP67-Einstufung, Variante 1 und Patchpanels für den Einsatz in rauen Umgebungen in Automatisierungsanwendungen.
- Hochleistungsfähige, für raue Umgebungen geeignete Verkabelungslösungen der Kategorie 6A und Kategorie 7 bieten eine Übertragungsgeschwindigkeit von 10 Gbit/s für die anspruchsvollsten Anwendungen an Bord von Schiffen (mit DNV-, ABS-Zertifizierung), im Offshore-Bereich, in Raffinerien, Fabriken usw.
- Integriertes Netzwerkzonen-Gehäusesystem: Ein komplettes Gehäusesystem, das die physikalische Netzwerkinfrastruktur, Stromversorgung und Netzwerk-Switches enthält. Das Gehäuse ist werkseitig montiert, getestet und liefert eine optimale Leistung für eine schnelle und zuverlässige Bereitstellung.
- Datenzugriffsport: Der Port ermöglicht einen sicheren Zugriff auf die Netzwerkverbindung des Control-Panels ohne die Notwendigkeit eines physischen Zugangs zum Panel, wodurch die Betriebszeit erhöht und das Risiko für den Bediener durch Hochspannungsschaltungen verringert wird.
Klicken Sie auf die einzelnen Reiter, um mehr zu erfahren:
Verkabelung
Abgeschirmte horizontale Verkabelung
Nicht abgeschirmte horizontale Verkabelung
Buchsenmodule und Stecker
IndustrialNet™-Buchsenmodule und -Koppler der Kategorie 6
IndustrialNet™-Buchsenmodule und -Koppler der Kategorie 5e
IndustrialNetTM-M12- D-Code-Feldanschlussstecker