Net-Verse™-Schränke sind in 16 Ausführungen verfügbar und eignen sich für die meisten aktuellen IT-Anwendungen, darunter Server-, Switch- und Netzwerkanwendungen, und bieten außerdem flexible Montagemöglichkeiten.
- Die vollständig anpassbaren Führungsschienen bieten Flexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Die gebogene, perforierte Tür vorn und geteilte perforierte Türen hinten bieten Öffnungswinkel von 69 % und somit eine optimale Belüftung.
- Horizontal geteilte Seitenwände mit kodierten Schlössern sowie eine Mehrpunktverriegelung an den Türen vorn und hinten ermöglichen einen einfachen und sicheren Zugang zu den installierten Geräten.
- Vertikale Kabelführungsoptionen mit hoher Dichte am 800 mm breiten Schrank ermöglichen eine Biegeradiuskontrolle für jede Rackeinheit und können zum Schutz der Kabel nach Bedarf an Schrankpfosten positioniert werden.
- Die PDU-Halterungen können zur Befestigung von PDUs oder Kabeln verwendet werden.
- Die Schränke sind in Breiten von 600 mm und 800 mm, Tiefen von 1.025 mm und 1.225 mm und mit einer Höhe von 42 RU und 45 RU erhältlich.
Sie brauchen vielseitige Schränke für Ihr Rechenzentrum, die gleichzeitig effizient und kostengünstig sind? Dann sind die Net-Verse™-Schränke von Panduit™ die richtige Lösung für Sie.