Die PoE-Extender bieten eine Übertragungsgeschwindigkeit von 100 Mbit/s und verfügen über eine Voll-Duplex-Konfiguration. Die Extender sind sowohl mit vorhandenen PoE- als auch mit Nicht-PoE-Switches kompatibel und lassen sich einfach in eine vorhandene Infrastruktur integrieren, um die PoE-Reichweite über die Standardreichweite von 100 Metern zu erweitern Eine unterbrechungsfreie Daten- und Stromversorgung über bis zu 600 Meter sichert in Krankenhäusern, Bildungseinrichtungen und Geschäften ein stabiles Netzwerk für IP-Geräte im gesamten Gebäude.
Die Extender sichern die Stromversorgung und Datenübertragung für bis zu 4 IP-Geräte in einem Kupferkabelstrang und sind damit eine kostengünstige, einfach zu installierende Lösung für Eingangsbereiche zur Stromversorgung von Kameras, Zugangskartenlesern und VoIP-Telefonen.
Heben Sie Ihr Netzwerk auf die nächste Ebene – mit besserer Konnektivität und mehr Reichweite.