{{product.description}}
{{product.quantity}} Gesamt in StücklisteDer PanZone™ Wandmontageschrank mit Türfenster ist 25 Zoll tief und hat an der Vorder- und Rückseite schwenkbare Türen für den vollständigen Zugang zu den Netzwerkgeräten, was Umzüge, Erweiterungen und Veränderungen vereinfacht. Die abnehmbaren Seitenwände bieten Zugang zur Kabelführung. Das Gehäuse ermöglicht die korrekte Klimakontrolle für den Einsatz mit verschiedenen Netzwerkgeräten. Das 12-RU-Gehäuse ist auf 250 lbs bewertet und schwarz.
Produkttyp | Wandmontageschrank |
Material | Stahl |
Anzahl Rackeinheiten | 12 |
Gesamtbreite (Zoll) | 25 |
Gesamtbreite (mm) | 635 |
Gesamttiefe (Zoll) | 25 |
Gesamttiefe (mm) | 635 |
Gesamthöhe (Zoll) | 23.8 |
Gesamthöhe (mm) | 604.5 |
Farbe | Schwarz |
Zweitmarke | PanZone® |
Erfüllte Normen | Geeignet für rackmontierte 19"-EIA-Panels und -Einrichtungen, RoHS-konform |
Teilemerkmale | Mittlerer Abschnitt mit Scharnier und abnehmbaren Seitenpanels |
UPC | 61305629776 |
Std. Pck. Mg. | 1 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 12.6452 |
Std. Abr. Mg. | 0 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 0.0000 |