Das robuste, vorkonfigurierte Netzwerkzonensystem, komplett mit Switches, Verkabelung und Zubehör, ist installationsbereit und liefert zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Industrieumgebungen.
Das robuste, vorkonfigurierte Netzwerkzonensystem, komplett mit Switches, Verkabelung und Zubehör, ist installationsbereit und liefert zuverlässige Leistung in ...
anspruchsvollen Industrieumgebungen.
Beschleunigen Sie die Bereitstellung Ihres Rechenzentrums mit unserem vorkonfigurierten Rahmen. Definierte Gerätepositionen und Kabelführungen gewährleisten eine schnelle, effiziente und zuverlässige Einrichtung.
Beschleunigen Sie die Bereitstellung Ihres Rechenzentrums mit unserem vorkonfigurierten Rahmen. Definierte Gerätepositionen und Kabelführungen gewährleisten ein...
e schnelle, effiziente und zuverlässige Einrichtung.
Beschleunigen Sie die Netzwerkbereitstellung mit unserem universellen Netzwerkzonensystem, das einen Switch, Kupfer- und Glasfaseranschlüsse sowie eine redundante Stromversorgung für zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen umfasst.
Beschleunigen Sie die Netzwerkbereitstellung mit unserem universellen Netzwerkzonensystem, das einen Switch, Kupfer- und Glasfaseranschlüsse sowie eine redundan...
te Stromversorgung für zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen umfasst.
Das kabellose NEMA 4X-Sicherheitsgehäuse schützt vor Korrosion, Staub, Regen, Spritzwasser und Wasser aus Schläuchen. Mit einem IP66-zertifizierten Gehäuse sind Sie auf der sicheren Seite.
Das kabellose NEMA 4X-Sicherheitsgehäuse schützt vor Korrosion, Staub, Regen, Spritzwasser und Wasser aus Schläuchen. Mit einem IP66-zertifizierten Gehäuse sind...
Sie auf der sicheren Seite.
Mit dem vorkonfigurierten Glasfaser-Terminierungsgehäuse, das bis zu 360 Fasern effizient verwaltet und vor rauen Umgebungsbedingungen schützt, können Sie Glasfaserkabel und Spleiße unterbringen, organisieren, verwalten und schützen.
Mit dem vorkonfigurierten Glasfaser-Terminierungsgehäuse, das bis zu 360 Fasern effizient verwaltet und vor rauen Umgebungsbedingungen schützt, können Sie Glasf...
aserkabel und Spleiße unterbringen, organisieren, verwalten und schützen.
Stellen Sie Ihre IT-Infrastruktur mit unserem vorkonfigurierten Mikrorechenzentrum schnell bereit. Von der Verkabelung bis zur Kühlung ist alles dabei, was Sie für einen sicheren, zuverlässigen Betrieb in jeder Umgebung benötigen.
Stellen Sie Ihre IT-Infrastruktur mit unserem vorkonfigurierten Mikrorechenzentrum schnell bereit. Von der Verkabelung bis zur Kühlung ist alles dabei, was Sie ...
für einen sicheren, zuverlässigen Betrieb in jeder Umgebung benötigen.
Schützen Sie Ihre Power-over-Ethernet-Anwendungen mit unserem abgeschirmten Kabelgehäuse für drahtlose Verbindung. Es ist auf Flexibilität und Langlebigkeit ausgelegt und fügt sich nahtlos in Ihr Setup ein.
Schützen Sie Ihre Power-over-Ethernet-Anwendungen mit unserem abgeschirmten Kabelgehäuse für drahtlose Verbindung. Es ist auf Flexibilität und Langlebigkeit aus...
gelegt und fügt sich nahtlos in Ihr Setup ein.