Upgrade your building's network with our Cat 6A UTP copper cable with Vari-MaTriX technology. This plenum-rated cable safeguards against fire hazards and delivers best-in-class performance.
Hinweis | Available in North America |
Umgebung | Indoor |
Performance Level | Category 6A |
Kabelkonstruktion | U/UTP |
Entflammbarkeitsklassifizierung | Plenum (CMP) |
LP-Schutzart | LP (0.7A) |
Ummantelungsmaterial | Polyvinyl Chloride (PVC) |
Nominaler Kabelaußendurchmesser (Zoll) | 0.25 |
Nominaler Kabelaußendurchmesser (mm) | 6.4 |
Maximale Betriebstemperatur (°C) | 105 |
Maximale Betriebstemperatur (°F) | 221 |
Min. Betriebstemperatur (°C) | -20 |
Min. Betriebstemperatur (°F) | -4 |
Max. Installationstemperatur (°C) | 60 |
Max. Installationstemperatur (°F) | 140 |
Min. Installationstemperatur (°C) | 0 |
Min. Installationstemperatur (°F) | 32 |
Zweitmarke | Pan-Net® |
Max. Installationsspannung (N) | 110 |
Max. Installationsspannung (lb) | 25 |
Biegeradius (Zoll) | 1 |
Biegeradius (mm) | 25.6 |
Anzahl der Paare | 4 |
Leitermaterial | Copper |
Leitertyp | Solid |
Gesamtlänge (Fuß) | 1000 |
Gesamtlänge (m) | 305 |
Leiterquerschnitt (AWG) | 23 |
Leiterquerschnitt (mm) | 0.57 |
Isolierungsdurchmesser (Zoll) | 0.04 |
Isolierungsdurchmesser (mm) | 1.1 |
Max. Spannung (V) | 80 |
Erfüllte Normen | Exceeds the requirements of ANSI/TIA-568-C.2 Category 6A and ISO 11801 Class E, UL Listed CMP-LP (0.7A), NFPA 262, meets IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt for PoE applications UL PoH certified per UL4299, RoHS compliant |
Farbe | Blue |
Verpackungstyp | Reel |
Produkttyp | Copper Cable |
Konfiguration |
---|
UPC | 61305636809 |
Std. Pck. Mg. | 1000 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 1.7043 |
Std. Abr. Mg. | 36000 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 61.3556 |
Specification Sheets | TX6A™ 10Gig UTP Copper Cable with Vari-MaTriX Technology pecification Sheet D-COSP416--WW-ENG | Englisch | |
Specification Sheets | TX6A™ 10Gig UTP Copper Cable with Vari-MaTriX Technology Specification Sheet COSP419--WW-ENG | Englisch | |
Specification Sheets | Cable de Cobre UTP TX6A™ 10Gig con Tecnología Vari-MaTriX Hoja de Especificaciones COSP419--WW-SPA | Spanisch (Spanisch) | |
Videos | Vari-Matrix, The Smallest Category 6A Cable | Englisch | |
Certifications | Test Verification of Conformity 104088051CRT‐001 | Englisch | |
Technical References | Implementando Wi-Fi 5, 6, y 7 en Instalaciones Educativas Referencia Técnica WSAT2--SA-SPA | Spanisch (Spanisch) | |
Technology Briefs | Impact of 2017 National Electric Code on Power over Ethernet Cabling | Englisch | |
White Papers | Implementing Wi-Fi 5, 6, and 7 in Educational Facilities White Paper D-WSAT2--SA-ENG | Englisch | |
White Papers | The Advantages of a Varying Length Segmented Foil Tape in Category 6A UTP Cable White Paper COAT03--WW-ENG | Englisch |