Our UTP RJ45 TG jack module lets you connect your devices with reliable performance, ideal for network installations in offices, data centers, and everywhere you need reliable data transmission.
Produkttyp | Buchsenmodul |
Performance Level | Kategorie 6 |
Anschlusstyp | Buchsenmodul – 28AWG |
Abschlussausführung | TG-Stil |
Gehäusematerial | Polycarbonat |
Kontaktmaterial | Beschichtetes Phosphorbronze |
Modultyp | Mini-Com™ |
Schaltplan | T568A/T568B |
Abschirmungstyp | Nicht abgeschirmt (UTP) |
Zweitmarke | Pan-Net® |
Maximale Betriebstemperatur (°C) | 75 |
Maximale Betriebstemperatur (°F) | 167 |
Min. Betriebstemperatur (°C) | -10 |
Min. Betriebstemperatur (°F) | 14 |
Max. Lagertemperatur (°C) | 75 |
Max. Lagertemperatur (°F) | 167 |
Min. Lagertemperatur (°C) | -40 |
Min. Lagertemperatur (°F) | -40 |
Widerstandseigenschaften | Hitzebeständig |
Farbe | Blau |
Erfüllte Normen | Exceeds Channel and Component Requirements of ANSI/TIA-568.2-D and ISO 11801 Standards for the Respective Category, Meets IEC 60603-7, Supports 2500 Connection Cycles with IEEE 802.3af / 802.3at and 802.3bt Type 3 and Type 4, UL 1863 and UL 2043 and RoHS Compliant. |
Gesamtlänge (Zoll) | 1.5 |
Gesamtlänge (mm) | 38.1 |
Gesamtbreite (Zoll) | 0.62 |
Gesamtbreite (mm) | 15.7 |
Gesamttiefe (Zoll) | 1.5 |
Gesamttiefe (mm) | 38.1 |
Gesamthöhe (Zoll) | 0.72 |
Gesamthöhe (mm) | 18.3 |
Konfiguration |
---|
UPC | 07498359666 |
Std. Pck. Mg. | 1 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 0.0032 |
Std. Abr. Mg. | 50 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 0.1605 |