globe Europa & Afrika | Deutsch
Die Produktverfügbarkeit variiert je nach Region.

BOM

hinzugefügt
Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>
Abgekündigt - Begrenzte Menge
Kein Ersatzprodukt
Wählen Sie alle oben genannten Optionen, um fortzufahren

Spezifikationen

Produkttyp Modulstecker
Performance Level Category 6
Anschlusstyp Feldanschlussstecker
Gehäusematerial Druckguss
Kontaktmaterial Phosphorbronze
Anzahl Stecker 1
Abschirmungstyp Abgeschirmt (STP)
Gesamtlänge (Zoll) 1.14
Gesamtlänge (mm) 29.1
Gesamtbreite (Zoll) 0.4
Gesamtbreite (mm) 10.3
Gesamthöhe (Zoll) 0.48
Gesamthöhe (mm) 12.1
Maximale Betriebstemperatur (°C) 60
Maximale Betriebstemperatur (°F) 140
Min. Betriebstemperatur (°C) -10
Min. Betriebstemperatur (°F) 14
Kompatible Drahtstärke (AWG) 18
Farbe Silber
Erfüllte Normen ANSI/TIA-568.5 (Entwurf) SP1, IEC 61156-13 und -14 (Entwurf), IEC 63171-1 „Typ 1“ (Kupfer-LC-Anschluss), UL 1863
IP-Schutzart IP20
Entflammbarkeitsklassifizierung UL94V-0
Zweitmarke Pan-Net®

Laufzeitdiagramm

Konfiguration

Verpackungsdetail

UPC 61305679488
Std. Pck. Mg. 1
Std. Pck. Vol. (cf) 0.0022
Std. Abr. Mg. 10
Std. Abr. Vol. (cf) 0.0221

Ressourcen

HINWEIS: Nicht alle Informationen sind in Ihrer Sprache verfügbar.
Bitte enschuldigen Sie, falls einige Produktinformationen noch nicht in der von Ihnen ausgewählten Sprache angezeigt werden. Wir arbeiten daran.
Sprache
Vergleichen
Alle Artikel entfernen