Consolidate and protect your high-density data center fiber optics with our universal enclosure 4RU, offering versatile organization for cables, terminations, and cassettes.
Produkttyp | Glasfasergehäuse mit gleitender Kassette |
Anzahl Rackeinheiten | 4 |
Gesamttiefe (Zoll) | 11.3779589 |
Gesamttiefe (mm) | 289 |
Gesamtbreite (Zoll) | 17.3622141 |
Gesamtbreite (mm) | 441 |
Gesamthöhe (Zoll) | 6.79134225 |
Gesamthöhe (mm) | 172.5 |
Anwendung | Glasfaser-Verteilung und Konnektivität im Rechenzentrum |
Erfüllte Normen | RoHS |
Zweitmarke | FlexCore™ |
Farbe | Grau |
Teilemerkmale | Gehäuse, gleitende Kassette, Schienen, Kassetten, Glasfaserkonnektivität |
Konfiguration |
---|
UPC | 61305683935 |
Std. Pck. Mg. | 1 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 3.0029 |
Std. Abr. Mg. | 0 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 0.0000 |
Specification Sheets | FlexCore Universal Enclosure FBSP214--WW-ENG | Englisch | |
Specification Sheets | Distribuidor Universal FlexCore™ de 4RU FBSP214 | Spanisch (Spanisch) | |
Videos | Flex Core Video | Englisch | |
Videos | FlexCore™ Installation Video | Englisch | |
Part Drawings | FlexCore Universal Enclosure - Part Drawing 00582EHE-DC PDF | Englisch | |
Part Drawings | FDFUE4GY - DWG | Englisch | |
Part Drawings | FDFUE4GY - DXF | Englisch | |
Installation Documents | FS204 FlexCore Patchcord Routing Guide | Englisch | |
Installation Documents | FlexCore™ 4RU Universal Enclosure Installation Instructions FS203 | Englisch | |
Installation Documents | Guía de Enrutamiento de Cables de Parcheo para Marcos de Distribución Óptica de Acceso Frontal FlexCore™ Instrucciones de Instalación FS204 | Spanisch (Spanisch) | |
Selection Guides | FlexCore™ Optical Distribution Frame Ordering Guide FBCB58 | Englisch | |
Selection Guides | Marco de Distribución de Fibra Óptica FlexCore™ Guía Para Pedidos FBCB58 | Spanisch (Spanisch) |