globe Europa & Afrika | Deutsch
Die Produktverfügbarkeit variiert je nach Region.

BOM

hinzugefügt
Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>
Wählen Sie alle oben genannten Optionen, um fortzufahren

Spezifikationen

Gesamttiefe (Zoll) 12.7952825
Gesamttiefe (mm) 325
Gesamtbreite (Zoll) 0.94881941
Gesamtbreite (mm) 24.1
Gesamthöhe (Zoll) 84.0157934
Gesamthöhe (mm) 2134
Montageart Panel Mount
Produkttyp Adapter
Anwendung Rechenzentrum optische Konnektivität und Verteilung
Farbe Grau
Zweitmarke FlexCore™
Teilemerkmale Frontpanel

Laufzeitdiagramm

Konfiguration

Verpackungsdetail

UPC 61305683157
Std. Pck. Mg. 1
Std. Pck. Vol. (cf) 2.2407
Std. Abr. Mg. 0
Std. Abr. Vol. (cf) 0.0000

Ressourcen

HINWEIS: Nicht alle Informationen sind in Ihrer Sprache verfügbar.
Bitte enschuldigen Sie, falls einige Produktinformationen noch nicht in der von Ihnen ausgewählten Sprache angezeigt werden. Wir arbeiten daran.
Sprache
Vergleichen
Alle Artikel entfernen