{{product.description}}
{{product.quantity}} Gesamt in StücklisteDas IndustrialNet™ DIN-Schienen Glasfaser-Patchpanel bietet Faserschutz für angeschl. Verteilerkabel. Es lässt sich auf einer 35-mm-Standard-DIN-Schiene mont. und mit verstellb. Verschlüssen just., die eine Montage auf einer ebenen Oberfläche erm. Dieses DIN-Schienen-Montagegehäuse beinh. eine PG21 Kabeleinführungsdurchf., die zwei Einsätze zur Verw. mit einer Vielz. von Glasfaserkabeln sowie 6-32 x 3/8“ Kreuzschlitzschr. zur Mont. der Geräteblende an dem Patchpanel beinh. Zur Verw. mit FAPs.
Gesamttiefe (Zoll) | 4.6 |
Gesamttiefe (mm) | 116.84 |
Gesamtbreite (Zoll) | 2.6 |
Gesamtbreite (mm) | 66.04 |
Gesamthöhe (Zoll) | 5.9 |
Gesamthöhe (mm) | 149.89 |
Montageart | DIN Rail |
Erfüllte Normen | Internationale Normen CEI IEC 60715; DIN EN 60715; DIN EN 50022; DIN 46277-3; BS 5584:1978; IEC 60068 Umgebungseinflüsse; cULus. RoHS-kompatibel |
Produkttyp | Fiber Enclosure |
Anwendung | Glasfaserkabelmanagement |
Farbe | Grau |
Zweitmarke | IndustrialNet™ |
UPC | 61305681296 |
Std. Pck. Mg. | 1 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 0.2002 |
Std. Abr. Mg. | 10 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 2.0019 |
Specification Sheets | IndustrialNet™ DIN Rail Mount Fiber Patching Solution Spec Sheet FBSP223--WW-ENG | Englisch | |
Videos | DIN Rail Mount Video | Englisch | |
Part Drawings | Fiber DIN Mount Patch Panel Standard Depth Part Drawing DXF | Englisch | |
Part Drawings | Fiber DIN Mount Patch Panel Standard Depth Part Drawing DWG | Englisch | |
Part Drawings | Industrial Net Fiber Rail DIN Patch Panel Standard for use with FAP's Part Drawing 00949EAC-DC | Englisch | |
Installation Documents | Fiber DIN Mount Patch Panel Installation Instructions/Best Practices FS212 | Englisch | |
Application Guides | Network Zone Systems Thermal Management Application Guide IN-CD-0012 | Englisch |
{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} | {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}} |
{{leftPackaging.attributeName}} | {{leftPackaging.attributeValue}} |
{{media.doctype}} | {{media.title}} | {{getTranslation(media.language)}} |