globe Europa & Afrika | Deutsch
Die Produktverfügbarkeit variiert je nach Region.

BOM

hinzugefügt
Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>
Wählen Sie alle oben genannten Optionen, um fortzufahren

Spezifikationen

Produkttyp Erdung
Zweitmarke StructuredGround™
Insulated No
Material Verzinktes Kupfer
Farbe Metallic
Gesamtlänge (Zoll) 12
Gesamtlänge (mm) 304.8
Gesamtbreite (Zoll) 1.06
Gesamtbreite (mm) 27
Ferrulenlänge (Zoll) 1
Ferrulenlänge (mm) 25.4
Sacklochgröße (Zoll) 0.375
Schraublochgröße (mm) 10
Anwendung Bedienfeld
Erfüllte Normen cULus-gelistet – 467 nur für Klebeanwendungen
Teilemerkmale Flaches nahtlosen Ferrulenende zur Minderung von elektromagnetischer Interferenz (EMI)

Laufzeitdiagramm

Konfiguration

Verpackungsdetail

UPC 07498311608
Std. Pck. Mg. 1
Std. Pck. Vol. (cf) 0.0431
Std. Abr. Mg. 10
Std. Abr. Vol. (cf) 0.4314

Ressourcen

HINWEIS: Nicht alle Informationen sind in Ihrer Sprache verfügbar.
Bitte enschuldigen Sie, falls einige Produktinformationen noch nicht in der von Ihnen ausgewählten Sprache angezeigt werden. Wir arbeiten daran.
Sprache
Vergleichen
Alle Artikel entfernen