globe Europa & Afrika | Deutsch
Die Produktverfügbarkeit variiert je nach Region.

BOM

hinzugefügt
Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>
Wählen Sie alle oben genannten Optionen, um fortzufahren

Spezifikationen

Produkttyp Sammelschiene
Zweitmarke StructuredGround™
Material Kupfer
Kompatible Drahtstärke (AWG) 4
Farbe Silber
Oberfläche/Beschichtung Verzinkt
Gesamtlänge (Zoll) 8.28
Gesamtlänge (mm) 210.3
Gesamtbreite (Zoll) 0.62
Gesamtbreite (mm) 15.7
Gesamthöhe (Zoll) 0.48
Gesamthöhe (mm) 12.2
Erfüllte Normen UL 467 und CSA-zertifiziert 22.2 Nr.41
Anwendung Control-Panel
Anzahl der Ports 12
Max. kompatible Leitergröße (AWG STR) 4
Min. kompatible Leitergröße (AWG STR) 14
Befestigungslochbreite (Zoll) 5.73
Befestigungslochbreite (mm) 5.73

Laufzeitdiagramm

Konfiguration

Verpackungsdetail

UPC 07498340223
Std. Pck. Mg. 1
Std. Pck. Vol. (cf) 0.0073
Std. Abr. Mg. 10
Std. Abr. Vol. (cf) 0.0729

Ressourcen

HINWEIS: Nicht alle Informationen sind in Ihrer Sprache verfügbar.
Bitte enschuldigen Sie, falls einige Produktinformationen noch nicht in der von Ihnen ausgewählten Sprache angezeigt werden. Wir arbeiten daran.
Sprache
Vergleichen
Alle Artikel entfernen