Simplify installation with our grounding connector. Designed for E-style patch panels, it offers flexible, efficient, reliable connections for various grounding applications.
Zweitmarke | StructuredGround™ |
Anschlusstyp | Stecker, Ausführung E |
Material | Hoch leitfähiges Kupfer |
Material Properties | High Conductivity |
Gesamtlänge (Zoll) | 1 |
Gesamtlänge (mm) | 25.4 |
Gesamtbreite (Zoll) | 1.08 |
Gesamtbreite (mm) | 27.4 |
Gesamthöhe (Zoll) | 2.66 |
Gesamthöhe (mm) | 67.6 |
Max. Kupferleitergröße (AWG STR) | 4/0 |
Max. Kupferleitergröße (kcmil) | 250 |
Min. Kupferleitergröße (AWG STR) | 1/0 |
Min. Kupferleitergröße (kcmil) | 250 |
Max. Erdungsstabgröße (Zoll) | 5/8 |
Max. Erdungsstabgröße (mm) | 15.9 |
Min. Erdungsstabgröße (Zoll) | 1/2 |
Min. Erdungsstabgröße (mm) | 12.7 |
Max. Bewehrungsstahlgröße (AWG) | 4 |
Max. Bewehrungsstahlgröße (Zoll) | 1/2 |
Max. Bewehrungsstahlgröße (mm) | 12.7 |
Min. Bewehrungsstahlgröße (AWG) | 3 |
Min. Bewehrungsstahlgröße (Zoll) | 3/8 |
Min. Bewehrungsstahlgröße (mm) | 9.5 |
Max. Abzweiggröße (AWG STR) | 4.7/0 |
Panduit Stempelindexnummer | PG25 |
Farbcode | Schwarz |
Erfüllte Normen | IEEE Std 837-2002 und REV 2014, CSA 22.2, cULus-gelistet für UL467, für Anwendungen mit direktem Kontakt mit dem Erdreich |
Anwendung | Versorger/Bodengitter |
Produkttyp | Erdungsstecker E-Abzweigung |
Konfiguration |
---|
UPC | 61305685452 |
Std. Pck. Mg. | 25 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 0.4117 |
Std. Abr. Mg. | 0 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 0.0000 |
Videos | Video 4:3 - Product - compression vs exothermic_WEB | Englisch | |
Part Drawings | E-Tap Grounding Connectors Part Drawing N10652AK-DC | Englisch | |
Installation Documents | Direct Burial Compression Connectors Installation Instructions T-PMPI-289-PC | Englisch | |
White Papers | Physical Infrastructure Solutions for Grounding and Bonding GRAT02--SA-ENG | Englisch |