{{product.description}}
{{product.quantity}} Gesamt in StücklisteZweitmarke | Typ Li |
Material | Copper |
Gesamtlänge (Zoll) | 1.06 |
Gesamtlänge (mm) | 26.9 |
Max. kompatible Leitergröße (AWG STR) | 4 |
Min. kompatible Leitergröße (AWG STR) | 14 |
Gesamtbreite (Zoll) | 0.39 |
Gesamtbreite (mm) | 9.9 |
Gesamthöhe (Zoll) | 0.78 |
Gesamthöhe (mm) | 19.8 |
Sacklochgröße (Zoll) | 0.22 |
Schraublochgröße (mm) | 5.6 |
Anwendung | Utility/Ground Grid |
Erfüllte Normen | cULus Listed 467, DB Rated |
Produkttyp | Lag-Öse |
UPC | 07498339064 |
Std. Pck. Mg. | 100 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 0.0036 |
Std. Abr. Mg. | 1000 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 0.0365 |
Part Drawings | Copper & Aluminum Lay-In Lug Connectors Part Drawing 10J018AY-JC | Englisch |