{{product.description}}
{{product.quantity}} Gesamt in StücklisteBronze-Erdungsklemme, 0,365-0,575“ Kabeldurchm.-Bereich, 7/8" oder 1" Stange, 1/2" oder 3/4" IPS.
Zweitmarke | StructuredGround™ |
Material | Bronze/Silikon-Bronze |
Erdungsstabgröße (Zoll) | 1 |
Eisenrohrgröße (Zoll) | 3/4 |
Eisenrohrgröße (mm) | 9.525 |
Gesamtlänge (Zoll) | 2.38 |
Gesamtlänge (mm) | 60.5 |
Gesamtbreite (Zoll) | 1.88 |
Gesamtbreite (mm) | 47.8 |
Gesamthöhe (Zoll) | 3 |
Gesamthöhe (mm) | 76.2 |
Bolzendurchmesser (Zoll) | 3/8 |
Bolzendurchmesser (mm) | 9.5 |
Sechskantgröße (Zoll) | 9/16 |
Sechskantgröße (mm) | 14.3 |
Anwendung | Versorger/Bodengitter |
Erfüllte Normen | cULus-gelistet 467 DB gemessen |
Oberflächenbehandlung | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Produkttyp | Bronze-Erdungsklemme, Bügel, Einzelkabel |
Teilemerkmale | Aufnahme einer Vielzahl von Rohren-, Schläuchen-, Stangen- und Leitergrößen, was den Lagerbedarf und somit Kosten minimiert. |
UPC | 07498360492 |
Std. Pck. Mg. | 25 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 0.1993 |
Std. Abr. Mg. | 0 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 0.0000 |
Part Drawings | Bronze Ground Clamp Connector - GLP Series Part Drawing N41168BB-DC | Englisch | |
Press Releases | Press Release - bronzegc | Englisch |