globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

BOM

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} hinzugefügt
{{totalQuantityInBom}} Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

BOM

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} Gesamt in Stückliste
Stückliste (BOM) ansehen >>

Der SmartZone™ G5 Temperatursensor umfasst ein 6,6 Fuß (2 m) langes Kabel. Der Sensor misst 1,23 Zoll x 0,70 Zoll x 0,40 Zoll (44 mm x 21 mm x 11 mm).

Spezifikationen

Hinweis Zubehör für SmartZone™ G5
Gesamtlänge (Zoll) 79
Gesamtlänge (mm) 2000
Produkttyp Temperatursensor
Teilemerkmale Temperature Sensor

Verpackungsdetail

UPC 61305631828
Std. Pck. Mg. 1
Std. Pck. Vol. (cf) 0.1667
Std. Abr. Mg. 0
Std. Abr. Vol. (cf) 0.0000

Downloads

HINWEIS: Nicht alle Informationen sind in Ihrer Sprache verfügbar.
Bitte enschuldigen Sie, falls einige Produktinformationen noch nicht in der von Ihnen ausgewählten Sprache angezeigt werden. Wir arbeiten daran.
Sprache
Specification Sheets Sensores de Temperatura y Humedad SmartZone™ G5 Hoja de Especificaciones PUSP71--WW-SPA Spanisch (Spanisch)
Specification Sheets Temperature Sensor Kit Specification Sheet PUSP71 Englisch
Part Drawings G5 iPDU Sensor Part Drawing : EA001_DC Englisch
Installation Documents Temperature & Humidity Sensors Installation Guide - IM025 Rev02 Englisch
Brochures SmartZone™ G5 Intelligent PDUs Englisch
Brochures Environmental & Security Solutions - PUCB45 Englisch
Flyers Security and Environmental Monitoring Solutions With Panduit® SmartZone™ G5 iPDU Solution: PUFL07--SA-ENG Englisch
Flyers Soluciones de Monitoreo de Seguridad y Ambiental con la Solución iPDU G6 de Panduit - PUFL07 Spanisch (Spanisch)
Flyers Soluciones de Monitoreo de Seguridad y Ambiental con la Solución iPDU G5 Folleto PUFL07 Spanisch (Spanisch)
Manuals Smart Zone G5 PDU User Manual Englisch
Manuals PDU Guía de Bolsillo Guía PUCB27--SA-SPA Spanisch (Spanisch)
Selection Guides SmartZone™ G5 iPDU Pocket Guide International Selection Guide D-PUCB27--SA-ENG- Englisch

Spezifikationen

{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}}

Verpackungsdetail

{{leftPackaging.attributeName}} {{leftPackaging.attributeValue}}

Downloads

HINWEIS: Nicht alle Informationen sind in Ihrer Sprache verfügbar.
Bitte enschuldigen Sie, falls einige Produktinformationen noch nicht in der von Ihnen ausgewählten Sprache angezeigt werden. Wir arbeiten daran.
Sprache
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}