{{product.description}}
{{product.quantity}} Gesamt in StücklisteDer SmartZone™ G5 Wasserseilsensor umfasst ein Kabel von der PDU zur Sensorbox, Länge 5,9 Fuß (1,8 m). Das Seil-Leckagesensorkabel misst 19,7 Fuß (6 m). Der Sensor misst 2,36 Zoll x 2,36 Zoll x 0,86 Zoll (60 mm x 60 mm x 22 mm).
Hinweis | Zubehör für SmartZone™ G5 |
Gesamtlänge (Zoll) | 236.4 |
Gesamtlänge (mm) | 6004.56 |
Gesamtbreite (Zoll) | 2.36 |
Gesamtbreite (mm) | 59.9 |
Gesamthöhe (Zoll) | 2.36 |
Gesamthöhe (mm) | 59.9 |
Produkttyp | Feuchtigkeitssensor |
Teilemerkmale | Leak detection sensor |
UPC | 61305631831 |
Std. Pck. Mg. | 1 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 0.1667 |
Std. Abr. Mg. | 0 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 0.0000 |
Specification Sheets | Rope Fluid Leak Sensor Kit - PUSP55 | Englisch | |
Part Drawings | G5 iPDU Sensor Part Drawing : ED001_DC | Englisch | |
Installation Documents | Rope Fluid Leak Sensor Installation Guide - IM026 Rev02 | Englisch | |
Brochures | SmartZone™ G5 Intelligent PDUs | Englisch | |
Brochures | Environmental & Security Solutions - PUCB45 | Englisch | |
Manuals | Smart Zone G5 PDU User Manual | Englisch | |
Manuals | PDU Guía de Bolsillo Guía PUCB27--SA-SPA | Spanisch (Spanisch) | |
Selection Guides | SmartZone™ G5 iPDU Pocket Guide International Selection Guide D-PUCB27--SA-ENG- | Englisch |
{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} | {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}} |
{{leftPackaging.attributeName}} | {{leftPackaging.attributeValue}} |
{{media.doctype}} | {{media.title}} | {{getTranslation(media.language)}} |