{{product.description}}
{{product.quantity}} Gesamt in StücklisteSmartZone™ G5 Sensorhub ermöglicht 3 zusätzliche Sensoranschlüsse. Hub misst 3,3“ x 1,3“ x 1,06“ (85 mm x 32 mm x 27 mm).
Hinweis | Zubehör für SmartZone™ G5 |
Gesamtlänge (Zoll) | 3.3 |
Gesamtlänge (mm) | 83.8 |
Gesamthöhe (Zoll) | 1.06 |
Gesamthöhe (mm) | 26.9 |
Produkttyp | Intelligentes Zubehör |
Teilemerkmale | Sensor hub |
UPC | 61305631833 |
Std. Pck. Mg. | 1 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 0.1667 |
Std. Abr. Mg. | 0 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 0.0000 |
Specification Sheets | Hub de Sensores SmartZone™ G5 Hoja de Especificaciones PUSP53--WW-SP | Spanisch (Spanisch) | |
Specification Sheets | Sensor Hub Kit PUSP53 | Englisch | |
Part Drawings | G5 iPDU Sensor Part Drawing : EF001_DC | Englisch | |
Installation Documents | Sensor Hub Installation Guide - IM028 Rev02 | Englisch | |
Brochures | SmartZone™ G5 Intelligent PDUs | Englisch | |
Brochures | Environmental & Security Solutions - PUCB45 | Englisch | |
Manuals | Smart Zone G5 PDU User Manual | Englisch | |
Manuals | PDU Guía de Bolsillo Guía PUCB27--SA-SPA | Spanisch (Spanisch) | |
Selection Guides | SmartZone™ G5 iPDU Pocket Guide International Selection Guide D-PUCB27--SA-ENG- | Englisch |
{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} | {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}} |
{{leftPackaging.attributeName}} | {{leftPackaging.attributeValue}} |
{{media.doctype}} | {{media.title}} | {{getTranslation(media.language)}} |