Our UPS maintenance bypass switch ensures uninterrupted power during maintenance by seamlessly transferring the load from the UPS to the main power source, enabling maintenance without downtime.
Produkttyp | Wartungs-Bypass-Schalter |
Zweitmarke | SmartZone – UPS |
Bereich | EMEA |
Nenneingangsspannung (V) | 380/400/415 |
Nennausgangsspannung (V) | 380/400/415 |
Ausgangssteckdosen | HW (L+N+PE), (L1+L2+L3+N+PE) |
Befestigungsausrichtung | Horizontal |
Anzahl Rackeinheiten | 3 |
Cooling Method | Air |
Optional Mounting Accessories | URMKIT2 |
Gesamttiefe (Zoll) | 25.9 |
Gesamttiefe (mm) | 660 |
Gesamthöhe (Zoll) | 5.1 |
Gesamthöhe (mm) | 131 |
Gesamtbreite (Zoll) | 17.3 |
Gesamtbreite (mm) | 440 |
Min. Betriebstemperatur (°C) | 0 |
Min. Betriebstemperatur (°F) | 32 |
Maximale Betriebstemperatur (°C) | 40 |
Maximale Betriebstemperatur (°F) | 104 |
Power Module Minimum Storage Temperature (°C) | -25 |
Power Module Minimum Storage Temperature (°F) | -13 |
Power Module Maximum Storage Temperature (°C) | 55 |
Power Module Maximum Storage Temperature (°F) | 131 |
Minimum Relative Humidity (%) | 0 |
Maximum Relative Humidity (%) | 95 |
Operating Elevation (ft.) | 6562 |
Operating Elevation (m) | 2000 |
Grounding Method | Lug |
Konformitätszertifizierungen | CB: IEC62040-1:2013, CE-LVD: EN62040-1:2008+A1:2013, UKCA: BS62040-1-2013, RCM, IEC 62040-2-2016, EN 62040-2-2018, BS62040-2-2018, ISTA Procedure 2B |
Zur Verwendung mit | U10N32V U15N32V U20N32V |
Konfiguration |
---|
UPC | 61305682546 |
Std. Pck. Mg. | 1 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 4.9922 |
Std. Abr. Mg. | 0 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 0.0000 |
Specification Sheets | SmartZone™ UPS 10-20kVA VRLA Specification Sheet FBSP211-WW-ENG | Englisch | |
Specification Sheets | UPS de 10-20kVA con Baterías VRLA Hoja de Especificaciones PUSP84 | Spanisch (Spanisch) | |
Part Drawings | Smart Zone UPS UMB20K Part Drawing | Englisch | |
Installation Documents | Panduit UPS 1-20 kVA Installation Manual V2.8 | Englisch | |
Manuals | SZ UPS 5-20kVA User Manual | Englisch | |
Selection Guides | SmartZone™ UPS Pocket Guide PUCB28--SA-ENG | Englisch | |
Selection Guides | Guía de Bolsillo para UPS SmartZone™ PUCB28 | Spanisch (Spanisch) |