Our UPS external battery pack rack mount rail kit ensures secure and easy installation of external battery packs in racks, providing stability and support for uninterrupted power supply systems
Produkttyp | SmartZone™ USV-Rack-Montagesatz für EBP UVP480 |
Bereich | EMEA |
Befestigungsausrichtung | Horizontal |
Anzahl Rackeinheiten | 3 |
Gesamttiefe (Zoll) | 17 |
Gesamttiefe (mm) | 432 |
Erweiterte Tiefe (Zoll) | 31.1 |
Erweiterte Tiefe (mm) | 791 |
Gesamthöhe (Zoll) | 5.25 |
Gesamthöhe (mm) | 133 |
Netzwerkkarte | Nein |
Zur Verwendung mit | UVP480 |
Konfiguration |
---|
UPC | 61305683358 |
Std. Pck. Mg. | 1 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 0.0000 |
Std. Abr. Mg. | 0 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 0.0000 |
Specification Sheets | SmartZone™ ir UPS 10-20kVA VRLA Specification Sheet PUSP84--WW-ENG | Englisch | |
Specification Sheets | UPS de 10-20kVA con Baterías VRLA Hoja de Especificaciones PUSP84 | Spanisch (Spanisch) | |
Part Drawings | SmartZone UPS Rail Kit URM480 Part Drawing | Englisch | |
Installation Documents | Panduit UPS 1-20 kVA Installation Manual V2.8 | Englisch | |
Selection Guides | SmartZone™ UPS Pocket Guide PUCB28--SA-ENG | Englisch | |
Selection Guides | Guía de Bolsillo para UPS SmartZone™ PUCB28 | Spanisch (Spanisch) |