globe Europa & Afrika | Deutsch
Die Produktverfügbarkeit variiert je nach Region.

BOM

hinzugefügt
Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>
Geplante Abkündigung
Es liegt in der Verantwortung des Käufers, festzustellen, ob das vorgeschlagene Ersatzteil für Ihre Anwendung geeignet ist. Vorgeschlagene Ersatzprodukte:
Wählen Sie alle oben genannten Optionen, um fortzufahren

Spezifikationen

Farbe Gelb
Beschriftung VERRIEGELUNG MITTE
Umfasst 6 Stahl-Vorhängeschlösser, 3/4“ Bügel (anderer Schlüssel), 10 laminierte Verriegelungsanhänger, 10 Kunststoff-Kabelbinder, 1 Verschlussbügel, 1“ Öffnung, 1 Verschlussbügel, 1 1/2“ Öffnung, Brett mit Kit
Produkttyp Verriegelungsstation
Gesamtbreite (Zoll) 14
Gesamtbreite (mm) 355.6
Gesamthöhe (Zoll) 14
Gesamthöhe (mm) 355.6
Sprache Englisch
Teilemerkmale Robustes 0,040“ Alu-Brett mit verlängerten Alu-Haken für Vorhängeschlösser und Verriegelungshaspen, dicke, geformte, klare Polytasche misst 4-3/4“ x 3-5/8“ x 2“ zum Halten von Verriegelungsanhängern und Kabelbindern, Brett hat Löcher zur Wandbefestigung, Inhalt des Kits: 6 – Stahl-Vorhängeschlösser (anderer Schlüssel), 3/4“ Bügel; 10 – laminierte Verriegelungsanhänger, 10 – Kunststoff-Kabelbinder, 1 – Standard-Verschlussbügel, 1“ Öffnung, 1 – Standard-Verschlussbügel, 1 1/2“ Öffnung

Laufzeitdiagramm

Konfiguration

Verpackungsdetail

UPC 61305605962
Std. Pck. Mg. 1
Std. Pck. Vol. (cf) 0.6084
Std. Abr. Mg. 0
Std. Abr. Vol. (cf) 0.0000

Ressourcen

HINWEIS: Nicht alle Informationen sind in Ihrer Sprache verfügbar.
Bitte enschuldigen Sie, falls einige Produktinformationen noch nicht in der von Ihnen ausgewählten Sprache angezeigt werden. Wir arbeiten daran.
Sprache
Vergleichen
Alle Artikel entfernen