Our padlock shackle collar provides an extra layer of protection for your padlock. This durable, easy-to-install kit reinforces your security measures, safeguarding your valuable assets.
Material | Metall |
Umfasst | Vorhängeschloss Bügel mit Bolzen und Niete |
Produkttyp | Bügel mit Bolzen |
Erfüllte Normen | OSHA-Standards |
Konfiguration |
---|
UPC | 07498323379 |
Std. Pck. Mg. | 12 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 0.0185 |
Std. Abr. Mg. | 48 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 0.0741 |