globe Europa & Afrika | Deutsch
Die Produktverfügbarkeit variiert je nach Region.

BOM

hinzugefügt
Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>
Wählen Sie alle oben genannten Optionen, um fortzufahren

Spezifikationen

Produkttyp Etikettenapplikatoren
Bereich USA, Kanada und Mexiko
Zur Verwendung mit Thermotransferdrucker
Gesamtlänge (Zoll) 7.99
Gesamtlänge (mm) 202.9
Gesamtbreite (Zoll) 3.14
Gesamtbreite (mm) 79.9
Gesamthöhe (Zoll) 3.49
Gesamthöhe (mm) 88.8

Laufzeitdiagramm

Konfiguration

Verpackungsdetail

UPC 61305679476
Std. Pck. Mg. 1
Std. Pck. Vol. (cf) 0.3453
Std. Abr. Mg. 0
Std. Abr. Vol. (cf) 0.0000
Vergleichen
Alle Artikel entfernen