{{product.description}}
{{product.quantity}} Gesamt in StücklisteDer mobile Drucker MP100/E bedruckt Endlos-Etiketten und hat eine autom. Schneidevorrichtung. Die ultimative Flexibilität mit USB-, Bluetooth-, und mobiler App-Anbindung. Die kompakte Größe und der Stoßfänger machen diesen Drucker zur idealen Wahl für die Werkhalle oder Baustelle. Enthält MP100 Drucker, T100X000VPM-BK Kassetten mit durchl. Band, USB-Kabel, Stoßfänger, Netzadapter (MP100-AC) für die Region EMEA. Für MP-Etikettenkassetten. 54 mm x 146 mm. Farbe Schwarz und Grau. 1 Packung.
Hinweis | Zur internationalen Anwendung |
Produkttyp | Mobiler Drucker |
Zweitmarke | PXE™ |
Umfasst | (1) MP100 Drucker, (1) T100X000VPM-BK- Durchlaufendes Band Kassette, (1) USB-Kabel, (1) Stoßschutz, (1) Wechselstromadapter mit Eurostecker- und UK-Netzanschlussleitung. |
Erfüllte Normen | RoHS-kompatibel |
Gesamtlänge (Zoll) | 5.2 |
Gesamtlänge (mm) | 132 |
Gesamthöhe (Zoll) | 5.75 |
Gesamthöhe (mm) | 146 |
UPC | 61305676660 |
Std. Pck. Mg. | 1 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 0.4209 |
Std. Abr. Mg. | 0 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 0.0000 |
{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} | {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}} |
{{leftPackaging.attributeName}} | {{leftPackaging.attributeValue}} |
{{media.doctype}} | {{media.title}} | {{getTranslation(media.language)}} |