{{product.description}}
{{product.quantity}} Gesamt in StücklisteDer Panduit MP300/E mobile Etikettendrucker bietet eine Vielzahl von Schablonenschnitt- und Endlosetikettengrößen bis zu einer Breite von 1,5“ und enthält eine autom. Schneidevorrichtung für Voll- und Halbschnitte. Dank einer Auflösung von 360 dpi und einer schnellen Druckgeschw. erhöht der MP300 die Prod. der Etikettierung. Lieferumfang: Etikettenkassette, Hartschalenkoffer, Akku-Paket, magnetische Füße, USB-Kabel und Netzadapter. Zur Nutzung außerhalb Nordamerikas.
Hinweis | Zur internationalen Anwendung |
Produkttyp | MP300/E Mobiler Drucker |
Zweitmarke | PXE™ |
Umfasst | (1) MP300 Drucker, (1) S100X150VAM Kassette mit selbstlaminierenden Etiketten, (1) Hartschalen-Transportkoffer, (1) Lithium-Ionen-Akku, (2) magnetisches Zubehör, (1) USB-Kabel, (1) Wechselstromadapter mit Eurostecker und UK-Netzanschlussleitung. |
Erfüllte Normen | RoHS-kompatibel |
Gesamthöhe (Zoll) | 3.8 |
Gesamthöhe (mm) | 97 |
Gesamtlänge (Zoll) | 11.6 |
Gesamtlänge (mm) | 295 |
UPC | 61305676661 |
Std. Pck. Mg. | 1 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 0.7786 |
Std. Abr. Mg. | 0 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 0.0000 |
Product Bulletins | MP300 PXE™ Series Mobile Printer Product Bulletin IDCB91-SA-FRA | Französisch (Français) | |
Product Bulletins | Serie PXE Comparatif produits FRA | Französisch (Français) | |
Product Bulletins | Soluciones Completas y Capacidad Industrial Boletín de Productos IDCB91-SA-SPA | Spanisch (Spanisch) | |
Product Bulletins | MP300 PXE™ Series Mobile Printer Product Bulletin IDCB91 | Englisch | |
Videos | Panduit PXE™ Mobile Printer Solutions Video | Englisch | |
Part Drawings | PXE™ MP300/E Customer Drawing | Englisch | |
Certifications | Test Summary of UN test for Lithium ion Battery E2335034 | Englisch | |
Manuals | MP300 PRINTER Operator's Manual | Englisch | |
MSDS | Lithium Ion Rechargeable Battery Safety Data Sheet SDS-SUZ-00178 | Englisch |