globe Europa & Afrika | Deutsch
Die Produktverfügbarkeit variiert je nach Region.

BOM

hinzugefügt
Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>
Wählen Sie alle oben genannten Optionen, um fortzufahren

Spezifikationen

Hinweis Optional Accessory
Produkttyp Carrying Case
Zur Verwendung mit Printer, AC Power Adapter, Ribbons, Printer Cable, External Roll Stand, Labels, and Tools
Farbe Black
Gesamtlänge (m) 661
Gesamtbreite (mm) 395.2
Gesamthöhe (Zoll) 9
Gesamthöhe (mm) 229

Laufzeitdiagramm

Konfiguration

Verpackungsdetail

UPC 61305689878
Std. Pck. Mg. 1
Std. Pck. Vol. (cf) 1.5437
Std. Abr. Mg. 0
Std. Abr. Vol. (cf) 0.0000

Ressourcen

HINWEIS: Nicht alle Informationen sind in Ihrer Sprache verfügbar.
Bitte enschuldigen Sie, falls einige Produktinformationen noch nicht in der von Ihnen ausgewählten Sprache angezeigt werden. Wir arbeiten daran.
Sprache
Vergleichen
Alle Artikel entfernen