The most advanced model, our MP300 mobile label printer is suitable for demanding applications requiring higher quality prints with a wide range of features.
Hinweis | Zur internationalen Anwendung |
Produkttyp | MP300/E Mobiler Drucker |
Zweitmarke | PXE™ |
Umfasst | (1) MP300 Drucker, (1) S100X150VAM Kassette mit selbstlaminierenden Etiketten, (1) Hartschalen-Transportkoffer, (1) Lithium-Ionen-Akku, (2) magnetisches Zubehör, (1) USB-Kabel, (1) Wechselstromadapter mit Eurostecker und UK-Netzanschlussleitung. |
Erfüllte Normen | RoHS-kompatibel |
Gesamtlänge (Zoll) | 11.6 |
Gesamtlänge (mm) | 295 |
Gesamthöhe (Zoll) | 3.8 |
Gesamthöhe (mm) | 97 |
Konfiguration |
---|
UPC | 61305676661 |
Std. Pck. Mg. | 1 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 0.7786 |
Std. Abr. Mg. | 0 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 0.0000 |
Product Bulletins | MP300 PXE™ Series Mobile Printer Product Bulletin IDCB91-SA-FRA | Französisch (Français) | |
Product Bulletins | Serie PXE Comparatif produits FRA | Französisch (Français) | |
Product Bulletins | Soluciones Completas y Capacidad Industrial Boletín de Productos IDCB91-SA-SPA | Spanisch (Spanisch) | |
Product Bulletins | MP300 PXE™ Series Mobile Printer Product Bulletin IDCB91 | Englisch | |
Videos | Panduit PXE™ Mobile Printer Solutions Video | Englisch | |
Part Drawings | PXE™ MP300/E Customer Drawing | Englisch | |
Certifications | Test Summary of UN test for Lithium ion Battery E2335034 | Englisch | |
Flyers | PXE™ Printer Lifetime Warranty | Englisch | |
Manuals | MP300 PRINTER Operator's Manual | Englisch | |
MSDS | Lithium ion Rechargeable Battery Cell Safety Data Sheet 15QA046 | Englisch |