Delivers high-quality, durable prints for a variety of labels, with our thermal transfer ribbon to ensure clear communication in demanding environments.
Produkttyp | Band |
Kompatibles Etikett | Polyesteretiketten, durchlaufende Vinylbänder, Markierungsschilder, Etiketten für erhöhte Platten |
Zur Verwendung mit | TDP43ME Drucker |
Material | Harz |
Farbe | Schwarz |
Bandfarbe | Schwarz |
Gesamtlänge (Fuß) | 300 |
Gesamtlänge (m) | 91.4 |
Gesamtbreite (Zoll) | 4.25 |
Gesamtbreite (mm) | 108 |
Konfiguration |
---|
UPC | 07498333468 |
Std. Pck. Mg. | 1 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 0.0290 |
Std. Abr. Mg. | 12 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 0.3474 |
Product Bulletins | Smart Control Panel Solutions - CPCB232 | Englisch | |
Product Bulletins | DP4300M Thermal Transfer Desktop Printer Product Bulletin IDCB100 | Englisch | |
Part Drawings | Thermal Transfer Desktop Printer Ink Ribbons Part Drawing C11739 | Englisch | |
Brochures Non Product | Soluciones para Panel de Control Inteligente CPCB232--SA-SPA | Spanisch (Spanisch) | |
Catalogs | Desktop Printers & Labels Catalog IDCB101 | Englisch | |
Technical References | Technical Data Sheet ResinRibbon | Englisch |