globe Europa & Afrika | Deutsch
Die Produktverfügbarkeit variiert je nach Region.

BOM

hinzugefügt
Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>
Wählen Sie alle oben genannten Optionen, um fortzufahren

Spezifikationen

Produkttyp Umreifung
Anwendung Korrosion verursachende Umgebung
Farbe Natur
Umgebung Raue Umgebung/Innen-/Außenbereich
Zur Verwendung mit BT75SDT
Material 316 Edelstahl
Max. Bündeldurchmesser (Zoll) 8
Max. Bündeldurchmesser (mm) 203
Max. Installationstemperatur (°C) 538
Max. Installationstemperatur (°F) 1000
Min. Installationstemperatur (°C) -60
Min. Installationstemperatur (°F) -76
Maximale Betriebstemperatur (°C) 538
Maximale Betriebstemperatur (°F) 1000
Min. Betriebstemperatur (°C) -60
Min. Betriebstemperatur (°F) -76
Min. Schleifenzugfestigkeit (N) 10656
Min. Schleifenzugfestigkeit (lb) 2400
Gesamtlänge (Zoll) 32.1
Gesamtlänge (mm) 815
Gesamtbreite (Zoll) 0.75
Gesamtbreite (mm) 19
Erfüllte Normen RoHS-konform, UL-E56854, UV-beständig
Zweitmarke Pan-Steel®
Bandreißfestigkeit (N) 10656
Bandreißfestigkeit (lb) 2400
Gesamtstärke (Zoll) 0.03
Gesamtstärke (mm) 0.76
Teilemerkmale Umklappdesign bietet hohe beibehaltbare Spannung für die mechanische Befestigung und für die Kabelbündelung; Nach dem Festziehen wird das abgeschnittene Ende im Flachprofilverschluss festgeklemmt – keine scharfen Kanten; Kann für die unterschiedlichsten Anwendungen einschließlich direktem Kontakt mit dem Erdreich verwendet werden; Glatte Oberflächen und abgerundete Kanten gewährleisten Kabelschutz und Arbeitssicherheit,

Laufzeitdiagramm

Konfiguration

Verpackungsdetail

UPC 07498338873
Std. Pck. Mg. 25
Std. Pck. Vol. (cf) 0.2576
Std. Abr. Mg. 0
Std. Abr. Vol. (cf) 0.0000

Ressourcen

HINWEIS: Nicht alle Informationen sind in Ihrer Sprache verfügbar.
Bitte enschuldigen Sie, falls einige Produktinformationen noch nicht in der von Ihnen ausgewählten Sprache angezeigt werden. Wir arbeiten daran.
Sprache
Vergleichen
Alle Artikel entfernen