globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

BOM

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} hinzugefügt
{{totalQuantityInBom}} Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

BOM

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} Gesamt in Stückliste
Stückliste (BOM) ansehen >>

Edelstahl-Metallbolzenklemme für Solarinstallationen. Lässt sich in einem Plattenstärkebereich von 0,051" bis 0,098“ installieren und kann 1 oder 2 Drähte mit einem Durchmesserbereich von 0,200" bis 0,300“ aufnehmen. Für den Einsatz, wenn die Kabelorientierung parallel zur Außenkante des Panels verläuft.

c warning e
Geplante Abkündigung
Vorgeschlagene Ersatzprodukte:
MEC125-4PV-C

Spezifikationen

Hinweis Clips bieten Platz für eine bis zwei 10 Gauge PV-Kabel für eine zur Panelkante parallelen Führung
Produkttyp Kabelklemme
Anwendung Zur Führung von PV-Kabeln entlang den Solarpanel-Modulen
Gehäusematerial Edelstahl
Farbe Silber
Umgebung Innen/außen
Max. Bündeldurchmesser (Zoll) 0.3
Max. Bündeldurchmesser (mm) 7.6
Max. kompatible Plattenstärke (Zoll) 0.098
Max. kompatible Plattenstärke (mm) 2.5
Montageart Kantenclip
Gesamtbreite (Zoll) 0.38
Gesamtbreite (mm) 9.7
Gesamthöhe (Zoll) 0.73
Gesamthöhe (mm) 18.5
Widerstandseigenschaften Wetterbeständig
Erfüllte Normen cULus 1565 (E136577), RoHS-konform
Teilemerkmale Abgerundete Kanten, Parallele Kabelorientierung

Verpackungsdetail

UPC 61305676668
Std. Pck. Mg. 100
Std. Pck. Vol. (cf) 0.0115
Std. Abr. Mg. 5000
Std. Abr. Vol. (cf) 0.5729

Downloads

HINWEIS: Nicht alle Informationen sind in Ihrer Sprache verfügbar.
Bitte enschuldigen Sie, falls einige Produktinformationen noch nicht in der von Ihnen ausgewählten Sprache angezeigt werden. Wir arbeiten daran.
Sprache
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}