globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

BOM

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} hinzugefügt
{{totalQuantityInBom}} Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

BOM

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} Gesamt in Stückliste
Stückliste (BOM) ansehen >>

Panduit HCME06A12-M130 Kantenklemmenbereich für wetterbeständigen Kabelbaum mit integrierter „Feder“ sorgt für festen Halt der Drahtbündel und eine Flügelkonstruktion bietet zusätzliche Stabilität. Eignet sich für Bündel mit einem Durchmesser von 0,24 Zoll bis 0,47 Zoll (5,9 mm bis 12,5 mm) und für den Einsatz in Außenbereichen. Bestehend aus Acetal, Farbe Schwarz, Packungsgröße 1000 Stück.

Spezifikationen

Produkttyp Kabelklemme
Anwendung Konfigurationen mit vertikalem und horizontalem Laden, integrierte „Feder“ sorgt für festen Halt der Drahtbündel
Gehäusematerial Acetal
Farbe Schwarz
Umgebung Innen/außen
Max. Bündeldurchmesser (Zoll) 0.35
Max. Bündeldurchmesser (mm) 9
Max. kompatible Plattenstärke (Zoll) 0.04
Max. kompatible Plattenstärke (mm) 1.2
Montageart Kantenclip
Befestigungslochdurchmesser (Zoll) 0.43
Befestigungslochdurchmesser (mm) 11
Gesamtlänge (Zoll) 0.72
Gesamtlänge (mm) 18.3
Gesamtbreite (Zoll) 0.55
Gesamtbreite (mm) 14
Gesamthöhe (Zoll) 0.7
Gesamthöhe (mm) 18
Widerstandseigenschaften Wetterbeständig
Erfüllte Normen RoHS-kompatibel
Teilemerkmale Verfügbar in Konfigurationen mit vertikalem und horizontalem Laden, integrierte „Feder“ sorgt für festen Halt der Drahtbündel

Verpackungsdetail

UPC 07498373556
Std. Pck. Mg. 1000
Std. Pck. Vol. (cf) 0.2593
Std. Abr. Mg. 0
Std. Abr. Vol. (cf) 0.0000

Downloads

HINWEIS: Nicht alle Informationen sind in Ihrer Sprache verfügbar.
Bitte enschuldigen Sie, falls einige Produktinformationen noch nicht in der von Ihnen ausgewählten Sprache angezeigt werden. Wir arbeiten daran.
Sprache

Spezifikationen

{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}}

Verpackungsdetail

{{leftPackaging.attributeName}} {{leftPackaging.attributeValue}}

Downloads

HINWEIS: Nicht alle Informationen sind in Ihrer Sprache verfügbar.
Bitte enschuldigen Sie, falls einige Produktinformationen noch nicht in der von Ihnen ausgewählten Sprache angezeigt werden. Wir arbeiten daran.
Sprache
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}