Expand your cable management with our chaining bracket. This silver steel and zinc bracket supports specific J-hooks, adding one level of capacity, up to three levels maximum.
Produkttyp | J-Mod-Kabelstütze |
Anwendung | Stütze J-MOD J-Haken |
Farbe | Silber |
Zur Verwendung mit | Halterungen |
Material | Verzinkter Stahl |
Montageart | Klemmenhalterung |
Gesamtlänge (Zoll) | 1.96 |
Gesamtlänge (mm) | 49.7 |
Gesamtbreite (Zoll) | 1.96 |
Gesamtbreite (mm) | 49.7 |
Gesamthöhe (Zoll) | 6.37 |
Gesamthöhe (mm) | 161.8 |
Zweitmarke | StrongHold™ |
Statische Ladekapazität (kg) | 81.6 |
Statische Ladekapazität (lb) | 180 |
Stützentyp | J-MOD modulares J-Hook-System |
Teilemerkmale | J-MOD-System ist eine verkettbare Kabelführungslösung |
Konfiguration |
---|
UPC | 07498338059 |
Std. Pck. Mg. | 10 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 0.0887 |
Std. Abr. Mg. | 50 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 0.4434 |
Videos | StrongHold Supports and Fasteners Product Video | Englisch | |
Installation Documents | J-Mod Cable Support System | Englisch | |
Catalogs | StrongHold Contractor Pocket Guide ELCB35--SA-ENG | Englisch |