{{product.description}}
{{product.quantity}} Gesamt in StücklisteDer DTKH-0 Dura-Ty™-Kabelbindersatz ist wetter-, chemikalien- und UV-beständig und geeignet für Strom- und Kommunikationsanwendungen in rauen Außenbereichen. Der langlebige Verriegelungsmechanismus mit doppelten Edelstahlzungen bietet einen konsistenten, zuverlässigen Anschluss sowie Widerstand und Festigkeit mit hoher Wirkung. Schwerer Querschnitt, hergestellt aus wetterbeständigem Acetal. Schwarz, erhältlich in Packungen zu je 1 Rolle mit 50‘ (15.240 mm) Umreifungen und 25 Köpfen.
Produkttyp | Kabelbinder |
Zweitmarke | Dura-Ty™ |
Farbe | Schwarz |
Umgebung | Innen/außen |
Material | Acetal |
Widerstandseigenschaften | UV-beständig |
Gesamtlänge (Zoll) | 600 |
Gesamtlänge (mm) | 15240 |
Gehäusebreite (Zoll) | 0.331 |
Gehäusebreite (mm) | 8.4 |
Gehäusestärke (Zoll) | 0.064 |
Gehäusestärke (mm) | 1.6 |
Max. Bündeldurchmesser (Zoll) | 0.18 |
Max. Bündeldurchmesser (mm) | 4.8 |
Min. Bündeldurchmesser (Zoll) | 0.02 |
Min. Bündeldurchmesser (mm) | 0.51 |
Min. Schleifenzugfestigkeit (N) | 890 |
Min. Schleifenzugfestigkeit (lb) | 200 |
Maximale Betriebstemperatur (°C) | 85 |
Maximale Betriebstemperatur (°F) | 185 |
Min. Betriebstemperatur (°C) | -60 |
Min. Betriebstemperatur (°F) | -76 |
Min. Installationstemperatur (°C) | -20 |
Min. Installationstemperatur (°F) | -4 |
Erfüllte Normen | TR-TSY-000789, RoHS-konform |
Zur Verwendung mit | GTH-E, GS4EH-E, STH2, STHV |
UPC | 07498301069 |
Std. Pck. Mg. | 1 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 0.0901 |
Std. Abr. Mg. | 20 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 1.8029 |
Product Bulletins | Dura-TY™ Cable Ties Product Bulletin | Englisch | |
Part Drawings | Dura-Ty™ Cable Tie Drawing | Englisch | |
Brochures Non Product | Industrial Electrical Solutions Guide CPCB208--SA-ENG | Englisch | |
Selection Guides | Comprehensive Cable Tie Solutions Selection Guide FRSG3 | Englisch |