{{product.description}}
{{product.quantity}} Gesamt in StücklisteDie verriegelnden, vollständig beschichteten Metallkabelbinder StrongHold IMLTFC102S-C6L eignen sich für verschiedene Umgebungen, von allgemeinen Anwendungen bis hin zu chemischen Anlagen und Raffinerien. Die StrongHold-IMTL-Modelle widerstehen den meisten Korrosionsumgebungen. Standard, 14,3 Zoll (362 mm) Länge. Für den Einsatz in Innen-/Außenbereichen, gefertigt aus Edelstahl 316L, vollständig beschichtet, Farbe Schwarz, Packungsgröße 100.
Produkttyp | Vollbeschichtete Standard-Edelstahl-Kabelbinder |
Zweitmarke | StrongHold™ |
Farbe | Schwarz |
Umgebung | Innen/außen |
Material | 316L Edelstahl |
Oberfläche/Beschichtung | Fully Coated |
Widerstandseigenschaften | Flammbeständig |
Gesamtlänge (Zoll) | 14.3 |
Gesamtlänge (mm) | 362 |
Gehäusebreite (Zoll) | 0.18 |
Gehäusebreite (mm) | 4.6 |
Gehäusestärke (Zoll) | 0,1 |
Gehäusestärke (mm) | 0.25 |
Max. Bündeldurchmesser (Zoll) | 4 |
Max. Bündeldurchmesser (mm) | 102 |
Min. Bündeldurchmesser (Zoll) | 0.5 |
Min. Bündeldurchmesser (mm) | 12.7 |
Min. Schleifenzugfestigkeit (N) | 445 |
Min. Schleifenzugfestigkeit (lb) | 100 |
Maximale Betriebstemperatur (°C) | 150 |
Maximale Betriebstemperatur (°F) | 302 |
Min. Betriebstemperatur (°C) | -40 |
Min. Betriebstemperatur (°F) | -40 |
Erfüllte Normen | UL-gelistet (Listennr. E56854) |
Zur Verwendung mit | GS4MT-E, HTMT, PPTMT, ST2MT |
UPC | 61305610860 |
Std. Pck. Mg. | 100 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 0.0174 |
Std. Abr. Mg. | 500 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 0.0868 |
Product Bulletins | StrongHold Metal Locking Ties Product Bulletin SSCB39--SA-ENG | Englisch | |
Videos | StrongHold Stainless Steel Product Video | Englisch | |
Part Drawings | StrongHold Fully Coated Metal Locking Tie Drawing 15L355BF_DC | Englisch | |
Catalogs | StrongHold Contractor Pocket Guide ELCB35--SA-ENG | Englisch |