{{product.description}}
{{product.quantity}} Gesamt in StücklisteDer MLT4SH-LP316 Pan-Steel® Kabelbinder aus Edelstahl 316 beschleunigt die Installation mit einem patentierten, selbstverriegelnden Kopf mit breiter Einführung für leichteres Einfädeln. Einzigartige Verschlussrampe und Stabilisierungsrippen ermöglichen das Arretieren des Kabelbinders an beliebiger Stelle mit höherer Verschlusskraft. Vollständig abgerundete Kanten sorgen für Arbeits- und Bündelsicherheit.
Produkttyp | Edelstahl-Kabelbinder |
Zweitmarke | Pan-Steel® |
Farbe | Metallic |
Umgebung | Harsh |
Material | Edelstahl Typ 316 |
Widerstandseigenschaften | UV-beständig |
Gesamtlänge (Zoll) | 17.1 |
Gesamtlänge (mm) | 434 |
Gehäusebreite (Zoll) | 0.63 |
Gehäusebreite (mm) | 16 |
Gehäusestärke (Zoll) | 0.015 |
Gehäusestärke (mm) | 0.4 |
Max. Bündeldurchmesser (Zoll) | 4 |
Max. Bündeldurchmesser (mm) | 102 |
Min. Bündeldurchmesser (Zoll) | 1 |
Min. Bündeldurchmesser (mm) | 25.4 |
Min. Schleifenzugfestigkeit (N) | 4000 |
Min. Schleifenzugfestigkeit (lb) | 900 |
Maximale Betriebstemperatur (°C) | 538 |
Maximale Betriebstemperatur (°F) | 1000 |
Min. Betriebstemperatur (°C) | -60 |
Min. Betriebstemperatur (°F) | -76 |
Min. Installationstemperatur (°C) | -60 |
Min. Installationstemperatur (°F) | -76 |
Erfüllte Normen | UL E56854,CE,ABS,GL,BV,LR,DNV |
Zur Verwendung mit | RT2HT, RT2HTN, PBTMT |
Anwendung | Raue Umgebung |
UPC | 07498344615 |
Std. Pck. Mg. | 50 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 0.1400 |
Std. Abr. Mg. | 250 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 0.7000 |
Product Bulletins | Product Bulletin - SA-SSCB22 (Battery Powered Installation Tool) WEB 11-12-09 | Englisch | |
Product Bulletins | Product Bulletin - -WW-SSCB23 (Pan-Steel Super Heavy) WEB 4-6-10 | Englisch | |
Product Bulletins | RT2HT and BT2HT Installation Tools | Englisch | |
Videos | Stainless Steel Cable Tie Easy of Installation Comparison Video | Englisch | |
Videos | Panduit Self Locking Stainless Ties vs. Competitor Band/Buckle Video 16:9 MBH-MR | Englisch | |
Part Drawings | Part Drawings - PDF - RT2HT CD_TM25754A01_00 | Englisch | |
Part Drawings | Part Drawings - PDF - RT2HTN CD_TM25753A01_00 | Englisch | |
Part Drawings | MLT Super-Heavy 316 Stainless Steel Cable Ties - N41164BS | Englisch | |
Application Guides | Stainless Steel Application Guide SSAG04--SA-ENG | Englisch | |
Flyers | Short Circuit Protection Solutions - SSFL03--SA-CHI | Chinesisch (中文) | |
Flyers | Panduit’s Cable Cleat Products for Short Circuit Protection | Englisch |
{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} | {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}} |
{{leftPackaging.attributeName}} | {{leftPackaging.attributeValue}} |
{{media.doctype}} | {{media.title}} | {{getTranslation(media.language)}} |