Organize your cables efficiently with our standard locking cable tie. This cable tie has a curved tip for easy threading and a nylon material that resists weather.
Material Description | Nylon 6.6 (UV-Resistant, Weather-Resistant) |
Produkttyp | Premium-Kabelbinder |
Farbe | Schwarz |
Umgebung | Innen/außen |
Material | Wetterbeständiges Nylon 6.6 |
Widerstandseigenschaften | UV-beständig |
Gesamtlänge (Zoll) | 8 |
Gesamtlänge (mm) | 203 |
Gehäusebreite (Zoll) | 0.098 |
Gehäusebreite (mm) | 2.5 |
Gehäusestärke (Zoll) | 0.043 |
Gehäusestärke (mm) | 1.1 |
Max. Bündeldurchmesser (Zoll) | 2 |
Max. Bündeldurchmesser (mm) | 51 |
Min. Bündeldurchmesser (Zoll) | 0.06 |
Min. Bündeldurchmesser (mm) | 1.5 |
Min. Schleifenzugfestigkeit (N) | 80 |
Min. Schleifenzugfestigkeit (lb) | 18 |
Maximale Betriebstemperatur (°C) | 85 |
Maximale Betriebstemperatur (°F) | 185 |
Min. Betriebstemperatur (°C) | -60 |
Min. Betriebstemperatur (°F) | -76 |
Min. Installationstemperatur (°C) | -20 |
Min. Installationstemperatur (°F) | -4 |
Erfüllte Normen | CSA-zertifiziert, UL-anerkannt (Listennr. E56854), UL 62275-konform (Typ 2, 21), RoHS-konform |
Zur Verwendung mit | GTS-E, GS2B-E, PTS, PPTS, STS2 |
Teilemerkmale | Einteiliger Arretierungskeil für konsistente Leistung und Zuverlässigkeit. Geringe Einfädelkraft und hohe Schlaufenzugfestigkeit. |
Label Dimensions (In.) | W x H |
Konfiguration |
---|
UPC | 07498354027 |
Std. Pck. Mg. | 1000 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 0.0866 |
Std. Abr. Mg. | 25000 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 2.1638 |
Videos | Premium Cable Ties | Englisch | |
Part Drawings | Locking Cable Tie 3D STP File | Englisch | |
Part Drawings | Premium Cable Ties PLT Series Part Drawing SS-5540 Sheet 1 | Englisch | |
Selection Guides | Comprehensive Cable Tie Solutions Selection Guide - FRSG3 | Englisch |