Organize your cables efficiently with our standard locking cable tie. This cable tie has a curved tip for easy threading and a nylon material that resists weather.
Material Description | Nylon 612 (Chemical-Resistant, UV-Resistant, Weather-Resistant) |
Produkttyp | Kabelbinder |
Zweitmarke | Pan-Ty™ |
Farbe | Schwarz |
Umgebung | Raue Umgebung/Innen-/Außenbereich |
Material | Wetterbeständiges Nylon 612 |
Widerstandseigenschaften | Chemikalien- und UV-beständig |
Gesamtlänge (Zoll) | 11.5 |
Gesamtlänge (mm) | 292 |
Gehäusebreite (Zoll) | 0.19 |
Gehäusebreite (mm) | 4.8 |
Gehäusestärke (Zoll) | 0.052 |
Gehäusestärke (mm) | 1.3 |
Max. Bündeldurchmesser (Zoll) | 3 |
Max. Bündeldurchmesser (mm) | 76 |
Min. Bündeldurchmesser (Zoll) | 0.06 |
Min. Bündeldurchmesser (mm) | 1.5 |
Min. Schleifenzugfestigkeit (N) | 222 |
Min. Schleifenzugfestigkeit (lb) | 50 |
Maximale Betriebstemperatur (°C) | 85 |
Maximale Betriebstemperatur (°F) | 185 |
Min. Betriebstemperatur (°C) | -60 |
Min. Betriebstemperatur (°F) | -76 |
Min. Installationstemperatur (°C) | -20 |
Min. Installationstemperatur (°F) | -4 |
Erfüllte Normen | RoHS CE/UKCA |
Zur Verwendung mit | GTS-E, GS2B-E, GTH-E, GS4H-E, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2 |
Konfiguration |
---|
UPC | 61305684517 |
Std. Pck. Mg. | 100 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 0.3345 |
Std. Abr. Mg. | 1000 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 3.3446 |
Product Bulletins | Folleto de Soluciones para Energías Renovables Boletín de Producto PUCB31--SA-SPA | Spanisch (Spanisch) | |
Specification Sheets | Nylon 612 Cable Ties Specification Sheet FBSP211 | Englisch | |
Specification Sheets | Colliers de câblage Panduit - Nylon 612 CTSP06-SA- FR | Französisch (Français) | |
Part Drawings | Premium Cable Ties PLT Series Part Drawing 02781NBB_DC | Englisch | |
Brochures | Panduit® Renewable Energy Solutions Brochure PUCB31--SA-ENG | Englisch | |
Selection Guides | Comprehensive Cable Tie Solutions Selection Guide - FRSG3 | Englisch |