Our cable tie offers contractors an economical cable tie option for commercial construction and general-purpose applications. It's designed to resist weathering, fire, and abrasion.
Material Description | Nylon 6.6 () |
Produkttyp | Kabelbinder |
Zweitmarke | StrongHold™ |
Farbe | Natur |
Umgebung | Plenum |
Material | Nylon 6.6 |
Gesamtlänge (Zoll) | 4.72 |
Gesamtlänge (mm) | 120 |
Gehäusebreite (Zoll) | 0.19 |
Gehäusebreite (mm) | 4.8 |
Gehäusestärke (Zoll) | 0.051 |
Gehäusestärke (mm) | 1.3 |
Max. Bündeldurchmesser (Zoll) | 0.94 |
Max. Bündeldurchmesser (mm) | 24 |
Min. Bündeldurchmesser (Zoll) | 0.12 |
Min. Bündeldurchmesser (mm) | 3 |
Min. Schleifenzugfestigkeit (N) | 222 |
Min. Schleifenzugfestigkeit (lb) | 50 |
Maximale Betriebstemperatur (°C) | 85 |
Maximale Betriebstemperatur (°F) | 185 |
Min. Betriebstemperatur (°C) | -40 |
Min. Betriebstemperatur (°F) | -40 |
Erfüllte Normen | UL 62275-konform (Typ 2, 21), RoHS-konform |
Anwendung | Allgemein |
Konfiguration |
---|
UPC | 61305625885 |
Std. Pck. Mg. | 1000 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 0.1529 |
Std. Abr. Mg. | 10000 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 1.5289 |
Videos | StrongHold Cable Ties Product Video | Englisch | |
Part Drawings | StrongHold Locking Cable Tie Part Drawing | Englisch | |
Catalogs | StrongHold Contractor Pocket Guide ELCB35--SA-ENG | Englisch | |
Flyers | StrongHold™ General Purpose Contractor Ties | Englisch |