globe Europa & Afrika | Deutsch
Die Produktverfügbarkeit variiert je nach Region.

BOM

hinzugefügt
Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>
Wählen Sie alle oben genannten Optionen, um fortzufahren

Spezifikationen

Produkttyp Umreifung
Anwendung Allgemein
Farbe Natur
Umgebung Innen und außen
Zur Verwendung mit BT2HT,BT2MS75
Material 304 Edelstahl
Max. Bündeldurchmesser (Zoll) 6
Max. Bündeldurchmesser (mm) 152
Max. Installationstemperatur (°C) 538
Max. Installationstemperatur (°F) 1000
Min. Installationstemperatur (°C) -60
Min. Installationstemperatur (°F) -112
Maximale Betriebstemperatur (°C) 538
Maximale Betriebstemperatur (°F) 1000
Min. Betriebstemperatur (°C) -60
Min. Betriebstemperatur (°F) -76
Min. Schleifenzugfestigkeit (N) 3560
Min. Schleifenzugfestigkeit (lb) 800
Gesamtlänge (Zoll) 24.4
Gesamtlänge (mm) 620
Gesamtbreite (Zoll) 0.5
Gesamtbreite (mm) 12.7
Widerstandseigenschaften UV-beständig
Erfüllte Normen RoHS-konform, UL E56854, CE,ABS,GL,LR
Zweitmarke Pan-Steel®
Bandreißfestigkeit (N) 2979
Bandreißfestigkeit (lb) 671
Min. Bündelbreite (Zoll) 1
Min. Bündelbreite (mm) 25.4
Gesamtstärke (Zoll) 0.02
Gesamtstärke (mm) 0.4
Teilemerkmale Umklappdesign bietet hohe beibehaltbare Spannung für die mechanische Befestigung und für die Kabelbündelung; Nach dem Festziehen wird das abgeschnittene Ende im Flachprofilverschluss festgeklemmt – keine scharfen Kanten; Kann für die unterschiedlichsten Anwendungen einschließlich direktem Kontakt mit dem Erdreich verwendet werden; Glatte Oberflächen und abgerundete Kanten gewährleisten Kabelschutz und Arbeitssicherheit,

Laufzeitdiagramm

Konfiguration

Verpackungsdetail

UPC 07498344694
Std. Pck. Mg. 50
Std. Pck. Vol. (cf) 0.1995
Std. Abr. Mg. 250
Std. Abr. Vol. (cf) 0.9974

Ressourcen

HINWEIS: Nicht alle Informationen sind in Ihrer Sprache verfügbar.
Bitte enschuldigen Sie, falls einige Produktinformationen noch nicht in der von Ihnen ausgewählten Sprache angezeigt werden. Wir arbeiten daran.
Sprache
Vergleichen
Alle Artikel entfernen