{{product.description}}
{{product.quantity}} Gesamt in StücklisteDas handbetriebene Installationswerkzeug BT2HT zieht Bänder fest und schneidet sie ab. Hinterer Griff mit mehreren Positionen bietet Flexibilität und einfaches Entfernen von überschüssigem Riemen. Verwendung mit Pan-Steel Bändern.
Produkttyp | Umreifungswerkzeug |
Anwendung | Installationswerkzeug für Edelstahlband |
Farbe | Schwarz |
Max. kompatible Bandbreite (Zoll) | 0.625 |
Max. kompatible Bandbreite (mm) | 15.9 |
Min. kompatible Bandbreite (Zoll) | 0.375 |
Min. kompatible Bandbreite (mm) | 9.5 |
Abschneidetyp | Manuell |
Zur Verwendung mit | Umreifung der MS-, MSC- und MSW-Serie |
Zweitmarke | Pan-Steel® |
Gesamtlänge (Zoll) | 7.64 |
Gesamtlänge (mm) | 194 |
Gesamtbreite (Zoll) | 4.05 |
Gesamtbreite (mm) | 103 |
Gesamthöhe (Zoll) | 6.94 |
Gesamthöhe (mm) | 176 |
Zugtyp | Kontrollierte Spannung |
Werkzeugtyp | handbetrieben |
Teilemerkmale | Seitliche Einführung für Riemen; hinterer Griff mit mehreren Positionen für flexible ein- oder zweihändige Installation; einfaches Entfernen von überschüssigem Riemen, für drei Breiten .0,38" (9,5 mm), 0,50" (12,7 mm) und 0,63" (15,9 mm); Ersatzklinge und -griff erhältlich. |
UPC | 07498310240 |
Std. Pck. Mg. | 1 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 0.2342 |
Std. Abr. Mg. | 0 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 0.0000 |
Product Bulletins | RT2HT and BT2HT Installation Tools | Englisch | |
Videos | Panduit Tools Video | Englisch | |
Part Drawings | Tension Rod Force Detent | Englisch | |
Installation Documents | HANDLE SPRING REPLACEMENT INSTRUCTIONS BT2HT, BT2HTI & RT2HT | Englisch | |
Application Guides | Stainless Steel Application Guide SSAG04--SA-ENG | Englisch | |
Manuals | MS Strapping Tool Operation Instructions: PA25758A01 | Englisch |
{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} | {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}} |
{{leftPackaging.attributeName}} | {{leftPackaging.attributeValue}} |
{{media.doctype}} | {{media.title}} | {{getTranslation(media.language)}} |