Keep your cords and cables organized in high-temperature, harsh chemical environments with our lightweight, multifunctional cable spacer. Perfect for indoor use, available in packs of 500.
Produkttyp | Kabelabstandshalter |
Anwendung | In Flugzeugen zur sicheren Befestigung von Drähten und Kabelbäumen |
Farbe | Hellbraun |
Umgebung | Innen |
Zur Verwendung mit | Kabelbinder: M, I, S |
Material | PEEK |
Max. Installationstemperatur (°C) | 240 |
Max. Installationstemperatur (°F) | 464 |
Min. Installationstemperatur (°C) | -20 |
Min. Installationstemperatur (°F) | -4 |
Maximale Betriebstemperatur (°C) | 240 |
Maximale Betriebstemperatur (°F) | 464 |
Min. Betriebstemperatur (°C) | -60 |
Min. Betriebstemperatur (°F) | -76 |
Gesamtlänge (Zoll) | 0.57 |
Gesamtlänge (mm) | 14.5 |
Gesamtbreite (Zoll) | 0.38 |
Gesamtbreite (mm) | 9.7 |
Gesamthöhe (Zoll) | 0.38 |
Gesamthöhe (mm) | 9.7 |
Widerstandseigenschaften | Chemikalien-, Strahlungs-- und Hitzebeständig |
Erfüllte Normen | UL-anerkannt, E136577, CE-konform, RoHS-konform. |
Montageart | Kabelbinder |
Konfiguration |
---|
UPC | 07498348642 |
Std. Pck. Mg. | 500 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 0.0556 |
Std. Abr. Mg. | 5000 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 0.5563 |
Specification Sheets | Cable Spacer Specification Sheet FRSP37 | Englisch | |
Part Drawings | LightWeight Cable Spacer | Englisch | |
3D CAD Models | LightWeight Cable Space CAD 3D Drawing | Englisch | |
Selection Guides | Cable Accessories Selection Guide FRSG7 | Englisch |