Panduit SACS50-T100 stapelbare Abstandshalter für freiliegende Kabel rasten ineinander ein, um die Abstandshöhe um ½”-Zoll-Schritte zu erhöhen. Für parallele oder rechtwinklige Anwendungen. Größe 2,08" x 1,16" x 0,51" (52,8 x 29,5 x 13,0 mm) zur Verwendung mit Panduit Dura-Ty™ Kabelbindern. Aus wetterbeständigem Polypropylen, hohe Beständigkeit gegenüber Schäden durch UV-Licht. Für Außenumgebungen, Farbe Schwarz, Packungsgröße 200 Stück.

Spezifikationen

Produkttyp Kabelabstandshalter
Anwendung Verwendung in parallelen oder senkrechten Anwendungen zum Schutz vor Schäden durch UV-Strahlung – im Innen- und Außenbereich
Farbe Schwarz
Umgebung Innen/außen
Zweitmarke Dura-Ty™
Zur Verwendung mit Kabelbinder: LS, S, SS
Material Witterungsbeständiges Polypropylen
Max. Installationstemperatur (°C) 115
Max. Installationstemperatur (°F) 239
Min. Installationstemperatur (°C) -20
Min. Installationstemperatur (°F) -4
Maximale Betriebstemperatur (°C) 115
Maximale Betriebstemperatur (°F) 239
Min. Betriebstemperatur (°C) -60
Min. Betriebstemperatur (°F) -76
Gesamtlänge (Zoll) 2.08
Gesamtlänge (mm) 52.8
Gesamtbreite (Zoll) 1.16
Gesamtbreite (mm) 29.5
Gesamthöhe (Zoll) 0.51
Gesamthöhe (mm) 13
Widerstandseigenschaften Wetterbeständig
Erfüllte Normen RoHS-konform.
Montageart Kabelbinder

Verpackungsdetail

UPC 07498361035
Std. Pck. Mg. 200
Std. Pck. Vol. (cf) 0.3876
Std. Abr. Mg. 2000
Std. Abr. Vol. (cf) 3.8756

Downloads

HINWEIS: Nicht alle Informationen sind in Ihrer Sprache verfügbar.
Bitte enschuldigen Sie, falls einige Produktinformationen noch nicht in der von Ihnen ausgewählten Sprache angezeigt werden. Wir arbeiten daran.
Sprache
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}