Designed to hold various cable tie installation tools, our cable tie gun holster easily fits on your belt, making it ideal for use on construction sites or assembly lines to keep tools accessible.
Produkttyp | Tasche für Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder |
Anwendung | PVC-Tasche mit Nieten und zusätzlichem Befestigungsband, um das Werkzeug an Ort und Stelle zu halten – einfache Befestigung am Gürtel. |
Farbe | Schwarz |
Zur Verwendung mit | GTS, GTSL, GS2B, GTH, GS4H, GS4EH, PTS, PPTS, ST3EH |
Gesamtlänge (Zoll) | 6.5 |
Gesamtlänge (mm) | 165.1 |
Teilemerkmale | PVC- und Nietkonstruktion für Stabilität. Zusätzliches Befestigungsband hält das Werkzeug an Ort und Stelle, einfache Befestigung am Gürtel. Verwendung mit Handwerkzeugen – Baustelle bis zu Montagelinie für einen praktischen Platz für das Werkzeug |
Konfiguration |
---|
UPC | 07498376021 |
Std. Pck. Mg. | 1 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 0.0868 |
Std. Abr. Mg. | 0 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 0.0000 |